Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Sannazzaro dè Burgondi, İtalya'daki Eni'nin İlk EST Tesisi için Fieldbus Bileşenleri [Referans]

Proje ayrıntıları

Sannazzaro dè Burgondi'de yaklaşık 15.000 I/O sinyali kalıcı olarak kablolanmıştır
Sannazzaro dè Burgondi'de yaklaşık 15.000 I/O sinyali kalıcı olarak kablolanmıştır

Müşteri | Eni

Proje | Ağ sistemi bileşenlerinin ilk EST tesis mimarisine uygulanması

Konum | Sannazzaro dè Burgondi, İtalya

Tamamlanma | Ekim 2013


Proje raporu

Müşteri

Büyük bir proje süresince yeni bir prosedür oluşturmak zorluklar ortaya çıkarabilir. Yeniliğin gerekli güvenlik ve güvenilirlikle birleştirilmesi, petrol ve gaz işleme alanında temel bir gereksinimdir.

Enerji sektöründeki en büyük entegre şirketlerden biri olan Eni, Mayıs 2011'de İtalya'nın en büyük şirketi olan Saipem'in tesis mühendisliği uzmanları ile birlikte Sannazzaro dè Burgondi'deki ilk EST tesisinin temelini attı. EST, "Eni Slurry Teknolojisi" anlamına gelir. EST, rafineri prosesinden çıkan atık malzemelerideğerli ürünlere dönüştürmek için geliştirilmiş yeni bir prosedürdür.

Rafineri, EST ile artık çok ağır ham petrol, bitüm ve karter yağı gibi özelliklere sahip ham petrol kullanıyor ve geliştiriyor. Tesis, ayrıca Eni tarafından araştırma ve geliştirme için de kullanılıyor. Yalnızca en son teknoloji standartlarıyla aynı düzeydeki bir proses mimarisibu zorlu uygulama profilini üstesinden gelebilir.

Gereksinimler

Eni ve Saipem, mimari içinde doğrudan bilgi alışverişini sürdürülebilir bir çözümün odak noktası olarak tanımladı. Kurulumun tesisin çeşitli alanlarına yayılacak olmasına rağmen yine de kapsamlı bir genel entegrasyonun sağlanması gerekiyordu.

Aşağıdaki bileşenlerin tek bir sistem olarak etkili bir şekilde birlikte çalışması gerekiyordu:

  • Dağıtılmış Kontrol Sistemi
  • Acil Durum Kapatma
  • Yangın Koruma Cihazları

Bu gereksinime dayanarak fieldbus teknolojisi tesis genelinde durum, alarm ve tanı işlevlerini bağlamak için ideal bir çözüm gibi görünüyordu. Yine de Eni ve Saipem, tüm proses verilerinin tek bir sisteme kapsamlı bir şekilde entegre olmasını sağlayacak ortaklar bulmak zorundaydı.

Çözüm

Yokogawa ve Pepperl+Fuchs
, zorlu uygulamalar için uygun çözümü sundu. Dağıtılmış Kontrol Sistemi, Acil Durum Kapatma ve Yangın Koruma Cihazları, Yokogawa tarafından kurulan sistem mimarisine tamamen entegre edilmiştir. Yaklaşık 15.000 I/O sinyali kalıcı olarak kablolanmıştır. 5.500 fieldbus cihazı650 segment ile çalıştırılmaktadır.

Yokogawa İtalya ürün yöneticisi Alessandro Malberti şöyle açıklıyor: "Çözüm tüm sistemleri kapsıyor: DCS, ESD ve F&G. Bunlar, mimari dahilinde tüm sistemleri birbirine bağlamak için tek bir yedek veri yolunun kullanıldığı doğrudan bilgi alışverişini kolaylaştırır. Yokogawa tarafından önerilen topografi, Centum VP dağıtılmış kontrol sisteminin (DCS)ProSafe RS ESD sistemiyle entegrasyonuna dayanır ve tüm kontrol ve güvenlik işlevlerini içerir." Tesis Varlık Yönetimi, PRM modülüyle uygulanır.

Pepperl+Fuchs'un altyapı bileşenleri, FOUNDATION fieldbus H1 segmentlerinin düzgün çalışmasını sağlar. Bölge 2 için önceden kablolanmış segment koruyucu bağlantı kutuları, cihazlar için Yüksek Güçlü Ana Hattakendinden emniyetli bağlantılar sağlar. Bu konsept, aynı anda uzun kablo mesafelerine ve segment başına yüksek sayıda cihaza olanak tanır. Proses otomasyonunu koruyan ve kısa devre koruması gibi kullanılabilirliği sağlayan özelliklerle saha cihazlarını birbirine bağlarlar. FOUNDATION Fieldbus teknolojisi sayesinde üçüncü taraf ürünleri kolayca uygulanabilir. Örneğin Metso, Emerson, Vega, Biffi ve Auma cihazları, rafineriye entegre edilmiştir.



Aksesuarlarla donatılmış ve paslanmaz çelik muhafazada önceden kablolanmış: Bölge 2 için "Segment Koruyucu" bağlantı kutuları ve iç güvenlik için patlama koruması "Ex ic"
Advanced Diagnostics Module (ADM) sayesinde bakım çalışmaları artık önleyici olarak değil, yalnızca gerçek bir talep teşhis edildiğinde yapılır
Advanced Diagnostics Module (ADM) sayesinde bakım çalışmaları artık önleyici olarak değil, yalnızca gerçek bir talep teşhis edildiğinde yapılır

Pepperl+Fuchs tarafından geliştirilen ve üretilen Advanced Diagnostics Module (ADM), endüstriyel ağ segmentlerinin hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar. Çalışma sırasında ADM'nin fiziksel katman tanılaması hızlı arıza tespiti sağlar. Uzman sistem, fieldbus kurulumundan gelen bildirimleri ve sinyalleri yorumlar, bunları anlaşılır kelimelere dönüştürür ve hatta bakım personeline bir çözüm önerir. ADM, bu özellikler sayesinde zamanında bakımı ve Eni için fieldbus segmentlerinintam kullanılabilirliğini destekler. Bakım çalışmaları artık önleyici olarak değil, yalnızca gerçek bir talep teşhis edildiğinde yapılır.

Yokogawa'nın ürün yöneticisi, "FOUNDATION fieldbus segmentlerinin uzun bir süre boyunca düzenli çalışmasını garanti etmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz, bu nedenle Pepperl+Fuchs tarafından sunulan çözümü seçtik," dedi. "Pepperl+Fuchs tarafından üretilen Advanced Diagnostics Module, varlık yönetimi sistemine entegre edilmiş kurulum teknolojisi için bile sürekli izleme uygulamamızı sağlar."

Sannazzaro dè Burgondi'de entegre sistemler ve güçlü fieldbus teknolojisi artık yüksek kullanılabilirlik, kapsamlı veri akışı ve düşük bakım maliyetleri sunuyor.