Elektrikli makineler, otomasyon teknolojisindeki temel işlevleri, örneğin sonsuz konveyörler, konveyör bantları ve pompalar için tahrikler olarak gerçekleştirir. Bir arıza durumunda olası önemli sonuçlar nedeniyle güvenilir bir şekilde izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Hataları tespit edebilecek ve düzeltici önlemleri tetikleyebilecek izleme yaklaşımları gereklidir. Bu görevin bir proses kontrol sistemi veya PLC tarafından gerçekleştirilmesi gerekmez. Açma röleliyalıtıcı modülleri kullanılarak ekonomik bir çözüm uygulanabilir.
İzleme konseptinin amacı; arızaları, aşırı yüklenmeleri veya hataları önlemenin yanı sıra güvenlikle ilgili parametreleri güvenilir bir şekilde kontrol etmek ve arıza durumunda etkilenen cihazı kapatmaktır. Bu; insanlar ve çevreye yönelik tehlikelerin, makine hasarlarının ve sistem kapanmalarının önlenmesine olanak tanır.
Yalıtıcı modülleri, uzun ve parazitlenmeye meyilli sinyal yollarından dolayı alan seviyesi ile kontrol cihazı arasında tehlikeli alanı çok yüksek bir enerji girişine karşı korumak için yalıtımlı bariyerler olarak veya tehlikeli olmayan alanlar için sinyal çeviriciler olarak kullanılmalıdır. Parametrelenebilen sınır değer çıkışlarına sahip KFD2-GUT* gibi GUT sıcaklık dönüştürücüleri yalıtıcı modülleri olarak kullanılıyorsa anahtar sinyalleri, merkezi bir kontrol cihazına ihtiyaç duymadan modül çıkışında halihazırda mevcuttur.
Elektrikli makinelerdesıcaklıkları ölçerkenstatordan, yataklardan ve yüzeylerden gelen değerler çok önemlidir. Örneğin endüksiyon akımlarındaki, yağlayıcı basıncındaki veya soğutmadaki anormallikleri yansıtırlar. Elektrikli makine, pompa için tahrik olarak kullanılıyorsa pompalanan sıvıların sıcaklıklarını izlemek, tahriğe aşırı yüklenmeyi önlemek için etkili bir yol olabilir.
Sıvıların katılaşma noktası ortam sıcaklığının üzerinde ise sıcaklığın izlenmesi, sıvının viskozitesi çalışma seviyesine ulaşana kadar pompanın başlamasını geciktirmek için kullanılabilir. İletilen sinyaller, seçilebilir trip değerlerininaltında veya üzerinde akımlar için modül tarafından sürekli olarak izlenir. Ayarlanan değerlere ulaşılırsa tanımlı işlemler tetiklenir: En temel örneklerde bu, etkilenen bileşenin kapatılmasıdır.