Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

R2000 Serisi 2D Lazer Tarayıcı (2-D LiDAR Sensör), Ölçüm Uygulamaları için 360° Performans

R2000 serisi mesafe sensörleri, çok yönlü nesne ve ortam koşulları altında hassas nesne algılamasına olanak tanır. Çeşitli uygulamalar için iki versiyon mevcuttur:

  • R2000 UHD, karmaşık ölçüm görevleri ve navigasyon için uygundur.
  • R2000 Detection, zorlu alan izleme uygulamaları için kullanımı kolay bir lazer tarayıcıdır.

Küçük nesnelerin algılanması için küçük ışık noktasının yanı sıra, tarayıcılar 360° görüş alanı sağlar. Uygulamalara kolay entegrasyon için kompakt sensör tasarımıyla şaşırtıcı bir ürün.


R2000 serisi 2D lazer tarayıcı (2-D LiDAR sensör) - avantajlar

  • Yüksek hassasiyet ve güvenilirlik için yenilikçi Pulse Ranging Technology
  • Keskin, pinpoint ışık noktası, küçük nesnelerin, reflektörlerin veya kenarların algılanmasını sağlar
  • Her yönü görebilmeyi sağlayan 360° ölçüm
  • Basit mekanik entegrasyon sağlayan kompakt tasarım
  • Etkileşimli, etrafı saran LED ekran, görülmesi kolay durum bilgileri sağlar

R2000 Detection önemli noktaları

  • Dengeli ve sallanmayan tarama ekseni, tarama yüzeyinin hassas şekilde izlenmesini sağlar.
  • Pazardaki dijital I/O tarayıcılarında en yüksek açısal çözünürlük (0,071°), son derece küçük nesnelerin algılanmasını sağlar.
  • Basit kullanım: 4 yapılandırılabilir algılama alanı dijital çıkışlara kolayca bağlantı sağlar.

R2000 UHD önemli noktaları

  • 50 Hz'lik yüksek tarama hızı sayesinde yüksek hızlı uygulamalar için uygundur.
  • 0,014° ile pazardaki en iyi açısal çözünürlük, son derece doğru algılama sağlar.

R2000, 360° boşluksuz, çepeçevre görünürlük ile güvenilir ve son derece hassas ölçüm sonuçları sağlar...