Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Titreşimli Konveyörlerde Küçük Parçaları Güvenilir Şekilde Algılama

ML100-8-HW arka plan değerlendirmeli fotoelektrik sensör

Kompakt ML100-8-HW arka plan değerlendirmeli fotoelektrik sensör
Kompakt ML100-8-HW arka plan değerlendirmeli fotoelektrik sensör
Malzeme taşıma teknolojisinde, algılama noktaları genellikle küçük parçaların beslendiği yerlerde çok sınırlıdır ve parça aralığı büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Titreşimli konveyörler tipik bir örnektir. Bu sistemlerde, koyu siyahtan yüksek parlaklığa kadar birçok farklı nesne türünü ve yüksek tanımlı bir dokuyla veya dokusuz olarak işlemek için yüksek sensör performansı gerekir. Pepperl+Fuchs tarafından sunulan ML100-8-HW cisimden yansımalı fotoelektrik sensörleriyle, titreşimli konveyörlerde küçük parçaların güvenilir şekilde algılanmasını sağlayan ideal sensör çözümünü elde edersiniz.

Geniş algılama aralığında güvenilir nesne algılama

Kompakt fotoelektrik sensörML100-8-HW, genellikle metalik olan titreşimli konveyörün arka planını veya besleme kanalını hedef alır. Sensör, ek reflektöre gerek olmadan reflektörlü fotoelektrik sensör gibi çalışır. Referans nesne olarak arka planı kullanır. Anahtarlama noktası, mesafe ve ilgili nesne için potansiyometre üzerinden optimum şekilde ayarlanır. Bu ayar yapıldıktan sonra, cisimden yansımalı fotoelektrik sensör koyu siyah, küçük veya düz plastik parçaları kolayca yüksek verimlilikle kolayca algılar. Algılama aralığı5 mm ... 350 mm'dir ve tüm aralığı kapsar.


Cisimden yansımalı fotoelektrik sensör ML100-8-HW, titreşimli konveyördeki küçük koyu siyah plastik parçaları güvenilir şekilde algılar.

Yerden tasarruf ve kolay kurulum

Cisimden yansımalı fotoelektrik sensör ML100-8-HW, genellikle döner konveyör veya besleme rayı üzerinde aşağı bakacak şekilde monte edilen minyatür bir fotoelektrik sensördür. Minyatür tasarımı sayesinde, bu cihazın altındaki veya yanındaki alan açısından kritik alanlara rahatça sığar. Fotoelektrik sensörün montajıçok kolaydır ve konveyör boyunca çeşitli noktalara kurulabilir. Fotoelektrik çatal sensörler için hiçbir girintiye gerek yoktur.

Yakın çevredeki bir arka planın önündeki küçük parçaların güvenilir şekilde algılanması

Üçgenleme tabanlı ML100-8-HW cisimden yansımalı fotoelektrik sensör, reflektörlü fotoelektrik sensörünavantajlarınıarka plan bastırma özelliğine sahip bir sensörün avantajlarıyla birleştirir. Sensör, kendi kendini izleme sistemi olarak bir uygulamaya entegre edilebilir ve aynı zamanda küçük bir ışık noktası ve küçük histeresiz kullanarak hassas nesne algılama sağlar. Belirlenen algılama aralığına bağlı olarak fotoelektrik sensör, yansıtıcı veya koyu siyah nesnelerin yanı sıra yakın çevredeki bir arka planın önünde bulunan birkaç milimetre boyutundaki nesneleri de algılar.

ML100-8-HW Cisimden yansımalı fotoelektrik sensör özeti

  • Arka plan değerlendirmeli cisimden yansımalı fotoelektrik sensör
  • Reflektörlü fotoelektrik sensör olarak kullanılır ancak ek bir reflektöre gerek yoktur
  • 350 mm'ye kadar geniş algılama aralığı
  • Yakın çevredeki bir arka planın önünde bulunan düz nesnelerin yanı sıra koyu siyah veya yansıtıcı nesnelerin güvenilir şekilde algılanması
  • Kompakt minyatür tasarımı sayesinde yerden tasarruf ve kolay kurulum