Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Ultrasonik Sensörlerle Bobin Gerginliği İzleme

Uygulama

Termoform, metal damgalama ve kağıt dönüştürme süreçlerinde bobin gerginliği geri bildirimi için ultrasonik sensörlerin uygulanması verimli ve tutarlı bir malzeme akışı elde edilmesine yardımcı olur. Tedarik makarası ile üretim istasyonu arasındaki serbest asılı döngünün sarkma seviyesini veya bir rakkas kolun konumunu izleyerek sistem denetleyicisi, hassas, tekrarlanabilir bir bitmiş ürün oluşturmak için anında hız ayarlamaları oluşturur.


Hedef

Döngü gerginliği izleme için güvenilir bir çözüm bulmaya ihtiyaç vardır. Tutarlı bir besleme hızı ve malzeme akışını sağlamak için doğru gerginliğin korunması önemlidir. Bu tutarlılık, her yerde aynı yüksek kaliteyi ve nihai sonuçları en verimli şekilde sağlar; bu, damgalama ve metal şekillendirme işlemleri için çok önemlidir. Bu şekilde düzenleme, zamandan tasarruf sağlar ve ister bir braket şeklinde mükemmel bir şekilde şekillendirilmiş metal isterse kesin bir kenara kesilmiş kağıt olsun, her zaman güvenebileceğiniz bitmiş bir ürüne yol açar.


Çözüm

Bir ultrasonik sensör (ör. L2 serisi), döngü merkezinin üzerinde yer alır. Sensör tarafından yayılan akustik darbe, döngüyle dik bir açıda buluşur. Cihaz, döngüye olan mesafeyi sürekli olarak izleyebilir veya iki anahtarlama çıkışı aracılığıyla tanımlanan sınırlara ulaşıldığında sinyal verebilir. Programlama düğmelerini veya parametrelendirme yazılımını kullanarak kontrol parametrelerini hızlı ve kolay şekilde konfigüre edebilirsiniz.


Avantajlar

Ultrasonik sensörün bir uygulama için optik tabanlı sensörden daha iyi olduğu belirli durumlar vardır. Ultrasonik sensörler tozlu bir ortamda, temiz veya farklı renkte nesnelerde, malzeme döngüsünün yanal hareketlerinde ve hedef boyut veya malzemelerin değiştirilmesinde idealdir. Ultrasonik sensörler ayrıca, döngünün üst/alt limitlerine ulaştığını belirten sinyal seçeneği de sunar. Alternatif olarak, analog versiyonlar milimetre hassasiyetiyle sürekli sarkma izleme sağlar.


Özet

  • Güvenilir malzeme tedarik kontrolü
  • Malzeme döngüsünün rengi, yüzey parlaklığı veya sallanma hareketleri performansı etkilemez
  • Ölçüm aralığı hızlı ve kolay şekilde ayarlanabilir
  • Kolay montaj
  • Bakım gerektirmeyen işletme