Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Asit Daldırma Banyolarında Seviye Ölçümü ve Nesne Algılama için Sağlam Ultrasonik Sensörler

Uygulama

Kimya endüstrisinde en çetin koşullar hakimdir. Agresif buharlar, aşındırıcı gaz emisyonları ve yüksek nem nedeniyle otomasyon bileşenlerine karşı ciddi bir talep vardır. Metal parçalar kaplanmadan veya boyanmadan önce, yağ ve gres içeren işlem yüzeyi kalıntılarının temizlenmesi gerekir. Bu işlem, bir asit daldırma banyosunda gerçekleştirilir. Güvenli bir proses akışı sağlamak için dolum seviyesi sürekli olarak izlenmelidir. Temizlenen parçaların konveyör bandında taşınması da taranmalıdır, böylece geride hiçbir bileşen kalmaz.


Hedef

Sertlik, temizlenebilirlik ve kesintisiz yağ giderme sürecini garanti etmek üzere özel gereksinimleri karşılamak için daldırma tankında güvenilir dolum seviyesi izlemenin yanı sıra metal parçaların güvenli varlık algılaması sağlanmalıdır. Bu uygulamalarda kullanılan sensörler, kimyasal olarak agresif ortamlarla doğrudan temasa karşı oldukça dirençli olmalı ve zorlu çevre koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmalıdır.


Çözüm

Komple muhafaza ve paslanmaz çelik gövde, UMB800 ultrasonik sensörü zorlu uygulamalar için ideal hale getirir.
Komple muhafaza ve paslanmaz çelik gövde, UMB800 ultrasonik sensörü zorlu uygulamalar için ideal hale getirir.

Ultrasonik sensör UMB800, hava geçirmez şekilde kapatılmış bir tasarıma sahiptir ve kimyasal olarak agresif ortamlarla doğrudan temasa tamamen dayanıklıdır. Analog çıkışı ile sensör, daldırma banyosundaki seviyeyi sürekli olarak kontrol eder. Sistem, hassas ölçümlerine göre minimum doldurma seviyesine indiğinde istenen maksimum seviyeye kadar yeniden doldurmaya başlar.

Metal parçaların taşınması, UMB800 serisi ultrasonik sensörler tarafından izlenir. Algılama, parçanın renginden, malzemesinden veya yansıtma özelliklerinden bağımsızdır. Çalışma mesafesi, düşük profilli iş parçalarıyla bile çok hassas şekilde ayarlanabildiğinden, güvenilir bir varlık kontrolü garanti edilir. Bir parça geride bırakılırsa işlem hemen durdurulabilir.


Avantajlar

Seviye ölçümü veya parça tespiti için kullanılmasına bakılmaksızın UMB800, en yüksek proses güvenliğini garanti eder.
Seviye ölçümü veya parça tespiti için kullanılmasına bakılmaksızın UMB800, en yüksek proses güvenliğini garanti eder.

Komple muhafaza ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde, UMB800 ultrasonik sensörü en zorlu uygulamalar için ideal hale getirir. Geniş ölçüm aralığı, aletsiz montaj flanşı ve kompakt tasarımı sayesinde cisimden yansımalı fotoelektrik sensör, aşındırıcı alan otomasyonu için yeni fırsatlar yaratır. Ayrıca sensör, makine modifikasyonu veya yenilemesinin bir parçası olarak kolayca entegre edilebilir. Seviye ölçümü veya parça tespiti için kullanılmasına bakılmaksızın UMB800, en yüksek proses güvenliğini garanti eder.


Özet

  • Ultra kompakt tamamen paslanmaz çelik ultrasonik sensör
  • Agresif kimyasallara ve deterjanlara karşı dayanıklı
  • Güvenli dolum seviyesi izleme
  • Güvenilir parça algılama
  • Daha fazla makine kullanılabilirliği için daha kısa temizleme döngüleri

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun