Fabrika Otomasyonu
E-posta
Proses Otomasyonu
E-posta

2-D Lazer Tarayıcı (2-D LiDAR Sensör) ile Forkliftlerin Yükseklik Takibi

Uygulama

Üretim alanlarında ve lojistik merkezlerinde, forkliftler her zaman farklı salonlar veya binaların bölümleri arasında hareket eder. Genellikle depolar ve üretim alanları arasındaki yangın kapıları gibi girişlerden geçerler. Kaldırma yüksekliği çok yüksekse veya forklift özellikle uzun bir yük taşıyorsa bu, üstten çarpışmaya neden olabilir. Bu nedenle (sürücünün dikkatinden bağımsız olarak) kaldırma yüksekliğinin ve yükün izin verilen maksimum boşluk yüksekliğini aşmadığından emin olmak gerekir.


Hedef

Aşırı kaldırma yüksekliği veya yükseğe yığılmış bir forklift önemli bir tehlikedir. Lento ile küçük bir çarpışma bile son derece maliyetli olabilir: Forkliftin hasar görmesi, tamir edilene kadar forklifti devre dışı bırakır ve hasarlı bir yangın kapısı ciddi bir güvenlik sorunu oluşturur. Bu nedenle kapılar ve geçitler, içinden geçen araçlarla çarpışmalara karşı güvenilir şekilde korunmalıdır. Aynı zamanda, sorunsuz lojistik ve nakliye prosesleri garanti edilmelidir.


Çözüm

R2000 lazer tarayıcı (2-D LiDAR sensör), dört adede kadar farklı algılama alanını izleyebilir ve çeşitli uyarı sinyalleri verebilir.
R2000 lazer tarayıcı (2-D LiDAR sensör), dört adede kadar farklı algılama alanını izleyebilir ve çeşitli uyarı sinyalleri verebilir.

360° ölçüm açısı ve sabit, yalpasız tarama ekseni ile R2000 Detection 2 boyutlu lazer tarayıcı (2 boyutlu LiDAR sensör), algılama alanına giren 1 mm kadar küçük nesneleri algılayabilir. Forkliftin en yüksek noktası yüke bağlı olarak değişebileceğinden, R2000 bir kapının yanına monte edilir ve tarama ekseni maksimum boşluk yüksekliğinin hemen altına yerleştirilir.

Kapıların etrafındaki yerel koşullar büyük ölçüde değişiklik gösterdiğinden, sensörün algılama alanı sahadaki çeşitli durumlara göre ayarlanabilir. R2000, dört adede kadar farklı algılama alanını izleyebilir ve çeşitli uyarı sinyalleri verebilir. Doğal nesnelere 30 m'ye kadar algılama aralığıyla R2000, tehlikeli durumları algılayabilir ve alarmları erken bir aşamada tetikleyebilir.


Avantajlar

PACTware yazılımı, algılama alanlarının hızlı yapılandırılmasına olanak tanır.
PACTware yazılımı, algılama alanlarının hızlı yapılandırılmasına olanak tanır.

Serbestçe tanımlanabilen dört algılama alanı, ücretsiz PACTware yazılımıyla yalnızca birkaç dakika içinde belirli uygulamaya göre yapılandırılabilir. Görsel veya sesli uyarılara sahip elektrik yükleri (100 mA'ya kadar yük) doğrudan R2000'in anahtarlama çıkışlarına bağlanabilir; ek bir kontrol paneli gerekli değildir. Bu, sezgisel alan düzenleyiciyle birlikte son derece hızlı ve kolay devreye alma sağlar.

Tarayıcıyı monte etmek için uygun maliyetli standart bileşenler kullanılabilir. Geniş algılama aralığı, 360° ölçüm açısı ve herhangi bir dijital I/O tarayıcısının 0,071°'ye kadar en yüksek açısal çözünürlüğünün birleşimi, olası bir çarpışma aralığındaki tüm nesnelerin güvenilir şekilde algılanmasını sağlar ve her zaman mükemmel olan yerel koşullara uygun bir çözüm sunar.


Özet

  • Güvenilir kapı aralığı izleme
  • 1 mm'ye kadar küçük nesnelerin algılanması
  • Her yönü görebilmeyi sağlayan 360° ölçüm
  • Serbestçe konfigüre edilebilir algılama alanları
  • Kolay kullanım ve hızlı devreye alma

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

R2000, 360° boşluksuz, çepeçevre görünürlük ile güvenilir ve son derece hassas ölçüm sonuçları sağlar...

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.