Konteyner gemileri hızlı şekilde boşaltılmalıdır; vakit nakittir. Büyük gemilerde, yüklerini gemiden karaya taşımak için aynı anda birden fazla vinç kullanılır. Rıhtım ve geminin yan tarafı boyunca yanal hareket için vinçler, raylar üzerinde veya lastik tekerlekler üzerinde çalışır. Her iki durumda da, aynı monoray hattını paylaşırlar, yani sol veya sağdaki komşu vinçlere çarpabilirler. Ultrasonik sensör tabanlı kontrol sistemi çarpışmaları önler.
Vinçlerin kendi aralarında ve yollarındaki diğer nesnelerle kazaya neden olabilecek çarpışmalar önlenmelidir. Vinçler 7/24 kullanılır ve yağmur, kar, rüzgar, güçlü güneş ışığı, sis ve tuzlu hava gibi tüm hava koşullarına maruz kalır. Bu zorlu koşullar altında sensörler, vincin hareket ettiği yönde 10 m'ye kadar olan bir aralığı güvenilir şekilde izlemelidir. Vinçlerin bireysel sinyalizasyon sistemleri arasında karşılıklı etkileşim ve gereksiz durmalar olmamalıdır.
Vinçin hareket ettiği her yön için bir veya iki ultrasonik sensör vincin üzerine monte edilmiştir. Sensör sayısı, izlenecek alanın boyutuna ve vinçlere ek olarak diğer araçları veya nesneleri algılamanız gerekip gerekmediğine bağlıdır. Montaj yönü, paralel cihazların senkronizasyonu ve farklı ultrasonik frekansların kullanımı, sensörlerin karışmasını önler. Tipik olarak, iki anahtarlama çıkışlı ultrasonik sensörler kullanılır. Birincisi normalden yavaş sürüş hızına geçer ve ikincisi durmayı tetikler. 30GM sensörleri (6 m algılama aralığı) ve F260 serisi (10 m algılama aralığı) bu uygulama için idealdir.
Ultrasonik sensörlerin geniş, koni şeklindeki ölçüm alanı, vinç yolunun eksiksiz izlenmesini sağlar. Çalışmaları olumsuz hava koşullarından mümkün olduğunca etkilenmez ve nesneleri renk, şekil veya yüzey dokusundan bağımsız olarak tanıyabilirler. Ultrasonik sensörler toz, yağ ve diğer birikintilerden tamamen etkilenmez. Anahtarlama noktalarının ayarlanması hızlı ve kolaydır. Aynı durum senkronizasyon için de geçerlidir. IP67 koruma derecesi, güvenli dış mekan kullanımı sağlar.
Pepperl+Fuchs, ultrasonik sensörlerle ilgili bilgilerin yer aldığı çeşitli indirilebilir belgeler sunar. Ultrasonik sensörlerle ilgili genel teknoloji kılavuzunun yanı sıra artık ultrasonik sensörlerle çift malzeme algılamaya odaklanan yeni kılavuzu da indirebilirsiniz. Ücretsiz PDF belgenizi indirin ve saha çalışmalarınız için değerli görüş ve önerilerden yararlanın!