Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Papatya Dizimi: Kontrol Kabinleri için Verimli Kablo Bağlantı Yöntemi

Uygulama

Kontrol panosu modülleri arasında bağlantıyı mümkün kılmak için birçok farklı donanım bileşeninin birleştirilmesi gerekir. DIN rayı üzerinden güç beslemesi mevcut değilse kullanıcının çok zaman alan ve karmaşık olan geleneksel bir kablo bağlantısı yöntemine başvurması gerekir. Ayrıca, modüllerin genellikle diğer cihazlar arasındaki bağlantıyı kesmeden eklenmesi, değiştirilmesi veya çıkarılması gerekir.


Hedef

Kontrol panosu modüllerinin kablo bağlantısı gerçekleştirilirken, bileşenler arasında kesintisiz ve güvenilir bağlantı çok önemlidir. Kontrol kabini içindeki kablolama karmaşıklığını azaltmak için hızlı ve esnek kablo bağlantısı mümkün olmalıdır. Buna göre hedef, güvenilir bağlantı sağlarken önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir çözüm bulmaktır.


Çözüm

Bu papatya dizimi modeli vidalı terminallerle kullanıma uygundur.
Bu papatya dizimi modeli vidalı terminallerle kullanıma uygundur.

Hem paralel hem de ortak sinyal bağlantısı için kullanılabilen, önceden yapılandırılmış 25 noktalı bir kablo bağlantısıyla papatya dizimi, kontrol kabinlerinde tek bir kabloyla hızlı ve kolay kablo bağlantısına olanak tanır. Çevirmeli konektör kullanılarak, gerekli bağlantı sayısı herhangi bir zamanda ayarlanabilir: Açık kablo uçları ve bağlanmamış kablolar izole edilebilir ve iki dizim birbirine bağlanarak papatya dizimi uzatılabilir. Bu papatya zinciri modeli vidalı terminallerle kullanım için uygundur ve genişliği 40 mm'ye kadar olan kontrol kabini modülleri için kullanılabilir.


Avantajlar


Kabloyu kolayca yalıtma, kısaltma veya uzatma özelliği sayesinde papatya dizimi, kabin bileşenleri için ekonomik ve kullanışlı bir bağlantı yöntemi sunar. Modüllerdeki geleneksel ve zaman alıcı bağımsız kablo bağlantılarının aksine papatya dizimi, bağımsız modüllerin kurulumu, çıkarılması veya değiştirilmesi sırasında güvenilir sinyal bağlantısı sağlar.


Özet

  • Karmaşık ve zaman alıcı ayrı kablo bağlantısı olmadan güvenilir sinyal bağlantısı
  • Tek bir kablo üzerinde önceden yapılandırılmış 25 bağlantı noktası sayesinde önemli ölçüde azaltılmış kablo bağlantısı karmaşıklığı
  • Maksimum esneklik: Birden fazla kullanım için çevirmeli konektörlerle uygun bağlantı, basamaklama ve yalıtım (paket başına on adet)
  • Kablo bağlantısını kesintiye uğratmadan bağımsız modülleri kolayca değiştirin, takın veya çıkarın