Çalışmanın çok zor, tehlikeli veya insanlar için zararlı olduğu neredeyse tüm endüstriyel sektörlerde robotlar kullanılır. Her robot, kullanım ömrü boyunca milyonlarca tekrarlanan çalışma süreci gerçekleştirir ve en büyük yükleri taşır. Her zamankinden daha karmaşık üretim hatları, robotların hareket sıralarının karmaşıklığını artırarak aşırı eğilme ve dönme hareketlerine neden oluyor. Bu hareketler, robota güç veren ve veri alışverişini sağlayan bağlantı teknolojisine yönelik talepleri artırıyor.
Her bir bileşenin performansı, yüksek otomasyon seviyesine sahip üretim süreçlerinde çok önemlidir. Güvenilir bir güç kaynağı ve garantili veri alışverişi özellikle önemli bir rol oynar. Kullanılan bağlantı teknolojisi, robot teknolojisi uygulamalarının özel taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Aşırı mekanik gerilime dayanabilmelidir ve genellikle yüksek sıcaklıklara, yağlara ve kimyasallara karşı mükemmel direnç göstermesi gerekir. Bağlantı teknolojisi, genellikle çok sınırlı alana ve özel uygulamaların özelliklerine uyarlanmalıdır. Özel üretim çok önemlidir.
Robot teknolojisi uygulamalarına yönelik özel olarak uyarlanmış bağlantı portföyünde, bağlantı zinciri uygulamaları ve burulma uygulamaları için oldukça esnek kablolar sunuluyor. -25°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklara dayanabilen dayanıklı PUR-R kabloları kullanılır. Bağlantı kablolarında bu çözüm en az on milyon döngü boyunca dayanır ve on milyon kez metre başına ± 360° bükülebilir. Bu kablolar ayrı ayrı üretilebilir ve IP69'a kadar koruma derecesi ile temin edilebilir. UL onayları, ABD'de kullanılabilecekleri anlamına gelir.
Pepperl+Fuchs'un son derece sağlam PUR-R kablolarının kullanılması, makine ve ekipman arızası riskini önemli ölçüde azaltarak proses güvenliğini artırır ve işletme maliyetlerini sürdürülebilir şekilde azaltmayı mümkün kılar.