Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

More Efficient Onboard Scales with the Inertial Measurement Unit F99

Reliable inclination monitoring during dynamic movement


The IMU F99 increases efficiency in dynamic applications.

Uygulama

Yerleşik tartı sistemleri, mobil ekipmandaki malzemelerin ağırlığını hesaplamak için kullanılır. Modern tekerlekli yükleyiciler veya liman vinçleri, doğrudan kepçeye veya vince yüklenen malzeme ağırlığını hesaplar. Geleneksel tartıların aksine, merkezi bir tartma yerine gerek yoktur. Yük tartımı doğrudan mobil ekipmanın yerinde gerçekleştirilir.


Hedef

Mobil ekipmanda ağırlık hesaplanırken ölçüm hataları genellikle harici hızlanma nedeniyle meydana gelir. Virajlarda araç freni, hızlanma veya sürüş ölçümleri etkileyebilir. Yanlış ölçümleri önlemek amacıyla normal olarak ağırlığı doğru şekilde hesaplamak için aracın tamamen durması gerekir. Zaman ve mali nedenlerden dolayı bu bir seçenek değildir. Hedef, bu tür kesintileri telafi etmek ve aracın yolculuğu sırasında ağırlık tespitini optimize etmektir.


The solution


The intelligent combination of an acceleration sensor and a gyroscope ensures that the IMU F99 is capable of compensating for external accelerations and that a high-precision inclination measurement is possible. Using this acceleration-compensated inclination data, the weight calculation is carried out during the ongoing work process without delays.

The benefits

The IMU F99 is suitable for outdoor applications.
The IMU F99 is suitable for outdoor applications.

Thanks to the intelligent Sensor Fusion Algorithm, the inertial measurement unit F99 ensures an accurate decentralized weight calculation. Specially developed for outdoor use (IP68/69K) and use on public roads (E1 and GL approval), it is suitable for a wide range of applications. This increases the efficiency of the overall process.


Özet

  • Çok yönlü hızlanmanın dengelenmesi hızlı, hassas ve dinamik eğim ölçümü sağlar
  • Eksiksiz uygulama esnekliği için çeşitli ölçüm çıkışları
  • IP68/IP69K sınıfı ve koruyucu montaj braketi, dış mekan kullanımı için maksimum dayanıklılık sağlar
  • E1 ve GL onayları, arazi ve deniz dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara olanak tanır