Kömürle çalışan elektrik santrallerini çalıştırmak için yakıt olarak kullanılacak kömür, çoğunlukla gemi veya demiryolu ile teslim edilir ve daha sonra kapalı konveyör sistemleri ile önce bir depoya, ardından bir günlük ambara taşınır. Kırma kulesinde kömür parçaları daha küçük parçalara bölünür, konveyör bantlar vasıtasıyla püskürtme makinelerine dağıtılır, toz haline getirilir ve toz ateşleme sisteminden çıkan egzoz gazları kullanılarak kurutulur. Verimli çalışmayı sağlamak için tüm sürücüler güvenilir şekilde izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Bunun gerçekleşmesi için sinyaller tesis ile kontrol odası arasında herhangi bir engelleme olmadan güvenli şekilde iletilmelidir.
Yangınları veya toz patlamasını önlemek için konveyör bantları ve kömür püskürtme makineleri üzerindeki yataklartıkanmalar ve aşırı sıcaklıklar açısından izlenir. Bu, arızalı bir yatak tıkandığında veya aşırı yükleme durumunda meydana gelebilir. Kırma kulesi başka bir yüksek derecede yanıcı alandır. Optimum brülör verimliliğini sağlamak için teslim hızını izlemek de önemlidir.
Tehlikeli alanlarda motor devrini ölçmek için frekans dönüştürücüler kullanılması, toz patlamasının olası risklerinin erken bir aşamada algılanmasını ve önlenmesini sağlamak için spiral konveyörler ve kömür püskürtme makineleri için özellikle faydalı bir çözümdür. Bu cihazlar dönüş yönünü algılamanın yanı sıra kayma, frekans ve senkronizasyonu da izler. Açma değerlerine sahip sıcaklık dönüştürücüler, izin verilen sınırları aşan sıcaklıkları tespit etmek için çoğunlukla günlük ambarlarda, kırma kulelerinde ve kömür püskürtme makinelerinde kullanılır. Verici güç kaynakları ve dolum seviyesi vericileri, teslimat hızlarını izlemek ve sürekli tedarik sağlamak için kullanılır.
Galvanik izolasyona sahip olan ve SIL 3'e kadar işlevsel güvenlik sağlayan K-System arayüz modülleri, bağımsız sistem bileşenleri ile kontrol odası arasında herhangi bir müdahale olmadan sinyalleri iletir. Ürün yelpazesinde, patlama tehlikesi olan alanı aşırı yüksek enerji girişine karşı korumak için kendinden korumalı uygulamalar için izole bariyerler ve tehlikeli olmayan alanlar için sinyal koşullandırıcılar bulunur. Bu ürünler, konveyör bantları ve motorları aşırı yüklenmeye karşı izler, kömür püskürtme makinelerinin ve günlük ambarların izin verilen maksimum sıcaklıkları aşmadığını kontrol eder ve gerekli teslim hızını belirler.