Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Kömürle Çalışan Elektrik Santrallerinde Besleme Suyunun Kontrolü ve İzlenmesi

Uygulama

Bir elektrik santralinde türbinleri tahrik etmek için üretilen buhar, son türbin aşamasından sonra sıvı suya dönüştürülür. Bu süreç bir kapasitörde gerçekleşir ve soğutma suyu kapasitöre bir boru tesisatı üzerinden pompalanır. Buhar, sıcaklık farkının bir sonucu olarak yoğuşur ve besleme suyu olarak toplanır. Bir pompa daha sonra bunu kazandaki borulara geri besler.

Hedef

Buhar üretimindeki dalgalanmaları veya kesintileri önlemek için besleme suyu deposunun doluluk seviyesi ve besleme suyu pompasının teslim hızı izlenir. Örneğin brülör kontrol sistemi için bir giriş değeri olarak kullanılabileceğinden, önceden ısıtılmış besleme suyunun sıcaklığı da ölçülür. Soğutma kulesindeki buharlaşma kayıpları nedeniyle düzenli olarak eklenmesi gereken demineralize besleme suyunun iletkenliğinin ölçülmesi de önemlidir. Tuz içeriğinin üst sınırlarının sağlanması sadece korozyonu önlemekle kalmaz, aynı zamanda ısı eşanjörlerinde ısı transferini engelleyen ve zaman zaman aşırı ısınmaya neden olan tortuları da önler.


Avantajlar

Pepperl+Fuchs K-System Arayüz Modülü
Pepperl+Fuchs K-System Arayüz Modülü

Galvanik izolasyon ve SIL3'e kadar işlevsel güvenlik içeren K-System arayüz modülleri, sinyalleri bağımsız sistem bileşenleri ile kontrol odası arasında herhangi bir müdahale olmadan iletir. Patlamaya karşı koruma sertifikası olmayan sinyal koşullandırıcılar genellikle besleme suyu proseslerinde kullanılmaktadır. K-System ile ortaya çıkan tüm gereksinimler tek bir portföydeki modüller kullanılarak karşılanabilir. DIN montaj rayına monte edilmiş sadece 6 mm genişliğinde modüllere sahip SC-System, kompakt ve verimli şekilde saha ve kontrol tarafı arasında galvanik izolasyon üreterek analog değerleri iletmeye uygun hale getirir.


Çözüm

Buhar üretimindeki dalgalanmaları önlemek için besleme suyu pompasının dönme hızını ve basıncını izlemek üzere frekans dönüştürücüler ve verici güç kaynakları kullanılır. Frekans dönüştürücüler, dönüş hızını ölçmenin yanı sıra kayma ve dönüş yönü algılama özelliği de sunar. Ayrıca besleme suyu deposundaki dolum seviyesini belirlemek için iletken anahtar yükselticiler kullanılır. Bu, sürekli besleme suyu temini sağlar. Sıcaklık dönüştürücüler, besleme suyunun sıcaklığını ölçer. Verici güç kaynakları ile birlikte uygun saha cihazları, besleme suyunun iletkenliğini sürekli olarak izler.


Özet

  • Verici güç kaynakları ve frekans dönüştürücüler, sırasıyla besleme suyu pompasının basıncını ve dönüş hızını izleyerek su devresindeki dalgalanmaları önler.
  • İletken bir anahtar yükseltici, besleme suyu haznesindeki dolum seviyesini sürekli olarak izler.
  • Termokupllar, potansiyometreler ve direnç termometreleri için sıcaklık dönüştürücüler, önceden ısıtılmış besleme suyunun sıcaklığının izlenmesini sağlar.
  • Verici güç kaynakları, besleme suyu kalitesinin sürekli izlenmesine yardımcı olur.

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.