Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Kömürle Çalışan Elektrik Santrallerinde Güvenilir Buhar Üretimi

Uygulama

Güvenilir ve verimli işletmeyi sağlamak için kömürle çalışan elektrik santrallerin brülörlerini ve kazanlarını izlemek gerekir.
Güvenilir ve verimli işletmeyi sağlamak için kömürle çalışan elektrik santrallerin brülörlerini ve kazanlarını izlemek gerekir.

Kömürle çalışan bir elektrik santralinde, türbinleri tahrik etmek için gereken buhar, toz haline getirilmiş kömürün yakılmasıyla üretilir. Bu proses sırasında açığa çıkan enerji, entegre boru sistemi bulunan bir kazanı ısıtır. Bu kazana beslenen su daha sonra buhara dönüştürülür. Güvenilir ve verimli işletme sağlamak için belirli bir hava miktarına sahip brülöre toz haline getirilmiş kömür enjeksiyonunun yanı sıra kızdırıcı, besleme suyu için ön ısıtma ünitesi ve yanma havasının izlenmesi gerekir. Bu, sinyallerin tesis ve kontrol odası arasında güvenilir şekilde iletilmesini gerektirir.


Hedef

Toz haline getirilmiş kömürün miktar ve basınç açısından izlenmesi, tesisin optimum sıcaklık aralığında çalışmasını ve belirli bir dereceye kadar yükleri eşleştirmenin mümkün olmasını sağlar. Kızdırıcı gruplarındaki borular ve besleme suyu ve hava için ön ısıtma ünitesi, optimum proses parametrelerinin korunmasını sağlamak için sıcaklık, akış ve/veya basınç açısından izlenir. Ayrıca kazan yüzeyindeki ve boru iç kısmındaki tortular erken tespit edilerek artan enerji gereksinimi ve metaldeki ısıl gerilmeler önlenir.


Avantajlar

Galvanik izolasyona sahip olan ve SIL3'e kadar işlevsel güvenlik sağlayan K-System arayüz modülleri, bağımsız sistem bileşenleri ile kontrol odası arasında herhangi bir müdahale olmadan sinyalleri iletir. Ürün yelpazesi, tehlikeli alanı aşırı yüksek enerji girişine karşı korumak için hem kendinden güvenli uygulamalar için izole bariyerler hem de tehlikeli olmayan alanlar için sinyal koşullandırıcılar içerir. Arayüz modülleri, sağlanan toz haline getirilmiş kömürün basıncını ve miktarını kontrol eder ve kızdırıcı, brülör ve besleme suyunun sıcaklığını, akışını ve basıncını izler.


Çözüm

K-System arayüz modülleri, galvanik izolasyon ve SIL 3'e kadar işlevsel güvenlik özelliklerine sahiptir.
K-System arayüz modülleri, galvanik izolasyon ve SIL 3'e kadar işlevsel güvenlik özelliklerine sahiptir.

Basıncı ve akışı izlemek için verici besleme cihazlarının kullanılması, yalnızca brülöre toz haline getirilmiş kömür sağlanmasıyla ilgili değildir. Besleme suyu ve yanma havası için kızdırıcı ve ön ısıtıcıdan gelen ölçüm verileri de kontrol odasına güvenilir şekilde ve herhangi bir müdahale olmaksızın iletilir. Açma değerleri olan sıcaklık dönüştürücüler, inanılmaz derecede yüksek veya düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Borulardaki tortu ve su damlacıklarının neden olduğu türbin kanatlarındaki hasarlara karşı koruma ve optimum verimlilik faktörü sağlar.


Özet

  • Verici besleme cihazları, brülör beslemesi, kızdırıcı, besleme suyu ve yanma havasının basınç ve akış izlemesini sağlar.
  • Termokupllar, potansiyometreler ve direnç termometreleri için açma değerleri olan sıcaklık dönüştürücüler, brülör ve kazandaki ana bileşenlerin sıcaklıklarını izler.

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.