Birincil ve ikincil çökeltme havuzlarında üretilen çamur, bir olgunlaştırma kulesinde 35°C ile 40°C arasındaki bir sıcaklığa kadar ısıtılır. 25 gün kadar süren bu hava geçirmez süreç çamurun ayrışmasına neden olur. Anaerobik bakteriler çamuru fermantasyon gazı, su ve sapropel haline getirir. Oluşan gaz karışımı yaklaşık %70 metan ve %30 karbondioksitten oluşur. Gaz temizleme tesisinde metan, gaz ve temizleme solüsyonu arasındaki kimyasal reaksiyon yoluyla hidrojen sülfürden çıkarılır. Gaz, enerji üretimi için bir elektrik santraline taşınmadan veya bir kamu gaz şebekesine beslenmeden önce yakılır veya geçici olarak bir depolama tankına yerleştirilir.
Olgunlaştırma kulesindeki çamurun anaerobik ayrışımını optimize etmek için sıcaklık ve basıncın güvenilir şekilde izlenmesi gerekir. Ek olarak, bir karıştırıcı tarafından köpüğün oluşumu ve uzaklaştırılması izlenir. Bu, tesisin köpükle dolmasını önler ve gaz verimini artırırken boru tıkanmalarını önler. Üretilen gazın kalitesi, ısıtma değerindeki herhangi bir dalgalanmanın tespit edilebilmesi için analiz edilir. Bu veriler pompalardaki olası aşırı ısınmayı gösterir ve akış yönünde bulunan birleşik ısı ve elektrik santralini düzenlemek için kullanılabilir. Gaz depolama tankındaki basınç ve doldurma seviyesi, depoda ve kanallarda aşırı yüklenmeyi önlemek ve gaz kaçmasını önlemek için izlenir.
Olgunlaştırma kuleleri ve ikincil sistemleri esasen patlama tehlikesi olan alanlar olduğundan, K-System izole bariyerleri arayüz modülleri olarak kullanılabilir. Verici güç kaynakları olgunlaştırma kulesindeki seviye ve basınç ölçümlerini kontrol paneline bildirirken, sıcaklık dönüştürücüler analog sıcaklık değerlerini bildirir. Frekans dönüştürücüler ayrı sensörlerle birlikte motor verilerini kaydeder ve aktarır. Gaz analizörleri, sonuçlarını sinyal dönüştürücüleri üzerinden kontrol paneline aktarır. Gaz depolama tankındaki dolum seviyesi ve basınç ölçümleri aynı şekilde iletilir.
K-System portföyünde, ortak sinyal koşullandırıcıdan son derece işlevsel Ex bileşenlerine kadar tüm sinyal türleri ve uygulamaları için arayüz bileşenleri sunulur. Power Rail, cihazlara güç sağlar ve toplu bir hata mesajı verir. Bir ek parçası olan DIN rayından oluşur. DIN rayı montajı, modüllerin takılmasını kolaylaştırarak kablo bağlantısı maliyetlerini azaltır. Ayrıca, K-System portföyünde tüm sinyal türleri için SIL 3'e kadar birçok uluslararası onay mevcuttur.