Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Termik Elektrik Santrallerinde Besleme Suyu Pompalarının Dönme Yönünün İzlenmesi için K-System

Uygulama

Termik elektrik santrallerinde yüksek basınçlı buhar, güç üretmek için türbinleri döndürür. Bu santrallerin merkezinde, buharı oluşturmak için suyu bir kazana aktaran kazan besleme suyu pompaları bulunur. Son türbin aşamasından sonra buhar tekrar sıvı besleme suyuna dönüştürülür ve çevrim boyunca geri pompalanır.

Hedef

Besleme suyu pompalarının dönüş yönü sürekli olarak izlenmelidir. Ters su akışı pompalara zarar verebileceğinden ve tesisin tamamen kapanmasına neden olabileceğinden, pompaların zamanında kapatılabilmesi için arızaların hemen tespit edilmesi gerekir.


Çözüm

Frekans dönüştürücüler, kazan besleme suyu pompalarının dönüş yönünü izler.
Frekans dönüştürücüler, kazan besleme suyu pompalarının dönüş yönünü izler.

Dönüş yönü izlemesi genellikle dişli veya mil üzerine monte edilmiş iki endüktif yakınlık sensörü gerektirir. Frekans dönüştürücü KFU8-UFT-2.D, iki giriş frekansını karşılaştırır ve röle çıkışına ve akım çıkışına karşılık gelen sinyallerin çıkışını üretir. Duraklama ve dönüş yönü monitörü KFD2-SR2-2.W.SM de kullanılabilir. Dönüş yönü izleme bileşeninde, kanal 1 (sensör 1) ve kanal 2 (sensör 2) üzerindeki darbelerin sırası kontrol edilir. Dönüş saat yönünde olduğunda, tekerleğin dişleri önce sensör 1 ve ardından sensör 2 tarafından algılanır. Kanal 2'deki darbeler kanal 1'deki darbelerden önce geldiğinde saat yönünün tersine dönüş algılanır.


Avantajlar

  • Dönüş yönünün güvenilir şekilde izlenmesi
  • Tek bir cihazda frekans dönüştürme ve limit açma gibi ek işlevler
  • Kolay kurulum ve konfigürasyon

Özet

  • Frekans dönüştürücüler, kazan besleme suyu pompalarının dönüş yönünü izleyerek ters dönüşü algılar.
  • Saha cihazınız ile kontrol sistemi arasında güvenilir sinyal iletimi.
  • K-System ürün ailesi, çok çeşitli uygulamalar için kendinden korumalı modüller de dahil olmak üzere bir dizi modül sunar.

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.