Gemilerde yangından korunma çok güncel ve önemli bir konudur. Mürettebat için kaçış seçenekleri sınırlı olduğundan, yangın hızlı şekilde tespit edilmeli ve derhal söndürülmelidir. Doğa ve çevreye yönelik sonuçları da yıkıcı olacaktır. Sadece makine dairesinde sürekli yangın riski vardır. Makinelerin yüzeyleri o kadar ısınabilir ki, sızan yakıt hemen buharlaşır.
Bir yangın durumunda, zaman kritik bir faktördür. Bu nedenle, örneğin yağmurlama sistemleri gibi tüm yangın söndürme ve güvenlik önlemleri derhal başlatılmalıdır. Ancak yangın kaynağına giden yakıt hatları gibi oksitleyici faktörlerin de kapatılması gerekir. Bu, yakıt pompalarının kapatılması ve yağmurlama sisteminin etkinleştirilmesi anlamına gelir. Ek olarak, mürettebatın uyarılması tahliye sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu, gemideki tüm odalarda ve kabinlerde uyarı sirenlerinin ve lambaların aktif hale getirilmesi anlamına gelir. Yangın alarmı bu sinyalleri tetikler ve iletir. Sinyallerin güvenli şekilde iletilmesini sağlamak için acil durumlarda yüksek derecede güvenilirliğe sahip bir güvenlik rölesi gereklidir.
Pepperl+Fuchs'un güvenlik rölelerinde, mükemmel güvenilirlik sağlamak için iki yedek röle kullanan sofistike bir "Üçte bir" (1oo3) mimarisi bulunur. Bu mimari, üç kontaktan yalnızca birinin çalışmasını gerektirir. Hem ETS (Güvenlik için enerji ver) hem de DTS (Güvenlik için enerjiyi kes) için kullanılabilir. Örneğin, bu mimari özellikle süreç otomasyonunda ETS uygulamaları için kullanıldığında avantajlıdır, bu da onu tek güvenli model haline getirir. Proses teknolojisi endüstrisinde, güvenlik döngüleri yıllarca kullanılmadan kalabilir; bu da kontakların sık anahtarlama süreçleriyle korunmadığı anlamına gelir. Bu durum, direncin hiç akım geçemeyecek kadar yüksek olmasına rağmen, kirli veya paslanmış kontakların kapanmasına neden olabilir. Kontaklar zorla yönlendirilirse bu, iletken bir bağlantının kurulduğunu belirten ek yanlış bilgi riskini ortaya çıkarır.
KFD2-RSH serisindeki güvenlik röleleri, arttırılmış güvenilirliğe ek olarak kullanıcıyı herhangi bir ek test çabasından kurtaran benzersiz bir tanılama işlevi de sağlar. Entegre tanılama işlevi, her bir anahtarlama işlemi sırasında bir gecikme süresi ile üç kontağı sırayla değiştirir. Gecikme süresi boyunca cihaz bu kontağın buna göre devreyi kapatıp açmadığını kontrol eder. Arızalı kontaklar algılanır ve kontrol sistemine bir arıza bildirilir. Üç kez anahtarlamadan sonra, röle modülü herhangi bir ek çaba gerektirmeden tamamen test edilir. KFD2-RSH serisindeki modüller ayrıca kapsamlı hat arızası şeffaflığı (LFT) sağlar. Saha ve kontrol taraflarında kısa devreler ve kablo kopmaları tespit edilir ve belirli bir sinyal devresine atanır. Geleneksel modüllerde, ek bir hata göstergesi çıkışı bağlayarak saha tarafını izlemek mümkündür. LFT, bu bağlantıda kablo bağlantısına artık gerek olmadığı anlamına gelir. Güvenlik rölelerinde, kontrol sisteminden gelen test darbelerini güvenilir şekilde filtreleyen bir giriş filtresi de bulunur. Sonuç olarak, kontrol sistemi istenmeyen bir devre oluşturmadan tüm tanılama işlevlerini serbestçe gerçekleştirebilir.
Pepperl+Fuchs, yeni geliştirilen güvenlik röleleriyle yeni bir güvenilirlik düzeyi belirliyor. Çok yedeklemeli anahtarlama kontaklarıyla, denenmiş ve test edilmiş K-Sisteminin arayüz modülü, IEC61508'den SIL 3'e kadar olan uygulamalar için güvenilir ve güvenlikle ilgili etkinleştirme ve devre dışı bırakma sağlar.