Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Makaralardaki Takip Malzemeleri

Uygulama

Düzgün yuvarlanma ve güvenilir yol tutuşu, sürücülerin lastiklerde yüklediği gereksinimlerden yalnızca birkaçıdır. Bu talepleri karşılamak için lastik üreticileri, üretim sırasında çeşitli ham madde ve yarı mamul ürünler işler. Bu malzemeler, üretim sırasında ve sonrasında herhangi bir zamanda izlenebilir olmalıdır. Bu, tüm üretim geçmişini erişilebilir hale getirmek için tanımlama çözümleri gerektirir.

 


Hedef

F198'de, optimum izlenebilirlik için uygulamaya özel bir okuma/yazma kafası mevcuttur
F198'de, optimum izlenebilirlik için uygulamaya özel bir okuma/yazma kafası mevcuttur

Araç lastikleri üretiminde, ön üretimde çelik iplikleri kauçuk kompozit ile kaplayan ve bunları kapak şeritleri haline getiren makineler kullanılır. Bu şeritler daha sonra bir makaraya sarılıp lastik üretim makinesine beslenir. Tanımlama için her makaraya bir RFID etiketi yerleştirilmiştir. Bununla birlikte, kapak şeridi ve lastik yapım makineleri yüklenirken etiketler, makaranın dönüşüne bağlı olarak değişen konumlarda yerleştirilebilir. Ayrıca metal makara tutucu, okuyucu ile etiket arasındaki radyo iletişimini bozar. Bu zorluklara rağmen, güvenilir tanımlama sağlanmalıdır.

 


Çözüm

Makara sabitken veya dönerken okuma ve yazma gerçekleşebilir
Makara sabitken veya dönerken okuma ve yazma gerçekleşebilir

Pepperl+Fuchs'un IQH1-F198-V1 RFID okuma/yazma kafası ideal bir çözüm sunar. Halka şeklindeki tasarımı, makaraların okuma/yazma kafasından geçmesine izin vererek RFID etiketlerinin her zaman F198'in algılama aralığında olmasını sağlar. Bu, çalışanların makaraları değiştirirken RFID etiketlerinin konumuna dikkat etmek zorunda olmayacağı anlamına gelir. Etiket her zaman aralıkta olduğundan, makara sabit veya dönerken okuma ve yazma gerçekleşebilir. Bu, yarı mamul ürünlerin her zaman güvenilirliğini ve izlenebilirliğini sağlar. Yoğun şekilde paketlenmiş makaralara sahip metal çevreye rağmen okuyucunun işlevselliği bozulmaz.

 


Avantajlar

F198 okuma/yazma kafası yüksek frekans aralığında çalışır ve 15 cm'ye kadar okuma aralığına sahiptir. Halka şeklindeki tasarım, açıklanan uygulamada herhangi bir zamanda esnek okuma ve yazma için algılama alanı içindeki herhangi bir konumda etiket tanımlamasına izin verir. Endüstriyel uygulamalar için özel HF okuma/yazma kafasına ve sağlam RFID etiketlerine ek olarak eksiksiz RFID çözümü, verileri PROFINET, EtherNet/IP veya EtherCAT'e iletmek için kontrol arayüzlerinden oluşur. Sistem, Pepperl+Fuchs'un geniş bağlantı portföyünden özel olarak hazırlanmış kablolarla tamamlanarak RFID bileşenlerinin sorunsuz entegrasyonunu sağlar.

 


Özet:

  • Optimum izlenebilirlik için uygulamaya özel okuma/yazma kafası
  • HF RFID teknolojisi ile metal ortamlarda bile güvenilir, malzemeden bağımsız algılama
  • Dönüş sırasında bile pozisyondan bağımsız etiket okuma ve yazma
  • Sorunsuz entegrasyon için tek bir kaynaktan eksiksiz RFID sistem çözümü

 


e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.