Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

VB14N-T Barkod Tarayıcı Derin Dondurucu Depolarda Optik Tanımlama Sağlıyor


Dondurulmuş gıda ürünlerinin taşındığı derin donduruculu depolarda ürünler tepsiler üzerinde taşınır.

Uygulama

Kompakt tasarımıyla VB14NT barkod tarayıcı sınırlı alanlarda kullanılabilir.
Kompakt tasarımıyla VB14NT barkod tarayıcı sınırlı alanlarda kullanılabilir.

Gıda endüstrisinde, ürün kalitesi için kesintisiz bir soğuk zincir şarttır. Ulusal gıda yasaları, genellikle soğuk zincir boyunca donmuş ürünlerin saklama sıcaklığının 18°C'nin altında olmasını gerektirir. Bu, derin dondurucu depolarındaki sensörlere yüksek talepler getirir. Çok düşük sıcaklıklarda bile, nihai varış yerlerine ulaşmak için donmuş ürünler güvenilir şekilde tanımlanmalıdır.


Hedef

Dondurulmuş gıda ürünlerinin taşındığı derin donduruculu depolarda ürünler tepsiler üzerinde taşınır. Tepsilerdeki barkodlar, malların daha fazla sipariş toplama için tanımlanmasını ve taşınmasını sağlar. Bunun için tarayıcıların çok düşük sıcaklıklarda hızlı ve güvenilir şekilde çalışabilmesi gerekir. Sıcaklıklar ayrıca kodların kendilerinin okunabilirliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Minimum hata oranları ve kısa üretim süreleri için okunması zor kodların yüksek hızlarda bile her zaman güvenilir şekilde tanınması gerekir.


Çözüm

VB14N-T barkod tarayıcı -35°C'ye kadar düşük sıcaklıklar için üretilmiştir.
VB14N-T barkod tarayıcı -35°C'ye kadar düşük sıcaklıklar için üretilmiştir.

VB14N-T barkod tarayıcıda, -35°C ile +45°C arasındaki ortam sıcaklıklarına dayanmasını sağlayan entegre bir ısıtıcı bulunur. En fazla 20 dakikalık kısa bir ısınma aşaması ile hızlı şekilde kullanıma hazır olur ve maksimum 9,6 W azaltılmış enerji tüketimine sahiptir. Ayrıca, tarayıcının güçlü optikleri ve kod yeniden oluşturma teknolojisi, anlaşılması zor barkodları okumak için yüksek güvenilirlik sunar. Kompakt tasarım, alanın sınırlı olduğu yerlerde bile kuruluma olanak tanır.


Avantajlar

Yüksek hızlı bir bağlantı aracılığıyla 32 adede kadar cihaz ağa bağlanabilir. Bu, farklı konumlarda bulunabilen birkaç barkodun aynı anda algılanmasını sağlar. Tarayıcının konfigürasyon, barkod öğretme ve test işlemlerini destekleyen bir işlev tuşu ve LED'leri vardır. Çalışma sırasında LED'ler okuma durumu bilgisi sağlar. Birlikte verilen PC yazılımı da basit konfigürasyon sağlar.


Özet

  • -35°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanım için entegre ısıtıcı
  • Düşük barkod kontrastında bile güvenilir okuma performansı
  • Hızlı ısınma aşaması nedeniyle kısaltılmış devreye alma
  • Azaltılmış enerji tüketimi ile verimli çözüm
  • Yer kısıtlaması olan kurulumlar için kompakt tasarım

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.