1932'den beri İtalyan L'Istituto di Vigilanza dell'Urbe (IVU), tehlikeli alanlarda bile kamu kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda ve şirketlerde çalışanları ve varlıkları korumak için entegre güvenlik stratejileri tasarlamıştır. Büyük bir İtalyan petrol şirketi, ünlü enstitüyü benzin istasyonlarında tanklara yakıt doldurmak için kullanılan sürecin güvenliğini optimize etmek ve artırmak üzere görevlendirdi. Sonuç olarak, sistem entegratörü Pontiradio ve Pepperl+Fuchs markası ecom ile işbirliği içinde akıllı telefonlar, tabletler ve uygulamalardan oluşan mobil çözümler geliştirildi.
Benzin istasyonlarındaki yakıt depoları da dahil olmak üzere tehlikeli alanlarda çalışan çalışanların güvenliği birinci önceliktir. Yakıt doldurma prosesi sıkı güvenlik standartları ile düzenlenir. Örneğin, tanklar yalnızca kalifiye bir kişinin gözetiminde uzman taşıyıcılar tarafından teslim edilebilir ve doldurulabilir. Şimdiye kadar, her kamyon sürücüsüne acil bir durumda hızlı bir şekilde yardım sağlayabilecek bir gözetmen eşlik etmek zorundaydı; bu iyi bir önlem olsa da etkili değildi. Bu nedenle, tank dolum izleme bir kontrol merkezinde merkezileştirilmeli ve mobil çalışanların güvenlik ve iletişim ihtiyaçlarını sağlamak için kapsamlı bir yalnız çalışan koruma sistemi uygulanmalıdır.
Pepperl+Fuchs'un ecom portföyünden kendinden güvenli mobil cihazlara sahip eksiksiz, hepsi bir arada bir çözüm, ağa bağlı uygulamaların teknolojik temelidir. Telsiz iletişimi ve kontrol odaları uzmanı olan IVU, sistem entegratörü Pontiradio'nun güçlü yönlerini temel almıştır. Mobil çözüm, kontrol merkezine bağlıdır ve günde 500'e kadar dolum ve aynı anda 40 dolum işlemiyle3.000 dolum istasyonunu ve 400 kamyonu yönetmek için altyapı görevi görür. Tüm proses, kontrol merkezindeki altı operatör tarafından izlenir. ATEX sertifikalı akıllı telefon Smart-Ex® 01, LTE ve Wi-Fi ağları aracılığıyla mobil çalışan iletişimini destekler. Bu; düşük ağ gecikmesi, mükemmel veri aktarım hızları ve en iyi ses kalitesiyle tüm alanlarda ve durumlarda mümkün olan en geniş ağ kapsamını sağlar. Smart-Ex® 01'de düğmeler bulunduğundan eldivenle de çalıştırılabilir. Akıllı telefonla ek etkileşim gerekmez.
Pepperl+Fuchs'un ecom portföyünden, profesyonel iş ortağı yazılımıyla donatılmış, kendinden güvenli mobil cihazlar, çok çeşitli avantajlar sunar. Uygun maliyetli, verimli ve sorunsuz bir şekilde uygulanan yalnız çalışan koruması sayesinde geliştirilmiş güvenliğin yanı sıra, yalnızca birkaç ay sonra yüksek maliyet tasarrufları ve yatırım getirisi elde edilir. Denetmenlerin sahada olması gerekmez ve bunun yerine cihazların sürekli izlenmesi (GPS konumu, pil şarjı, sinyal kalitesi, bağlantı durumu) ve benzin istasyonlarındaki giriş ve çıkışların otomatik olarak bildirilmesi nedeniyle diğer sorumluluklara odaklanabilir. Bir denetmen, saniyeler içinde kontrol odasından bir alarmın gerçek olup olmadığını belirleyebilir ve acil servise haber verebilir. Kaydedilmiş sesli iletişim, video akışı, GPS konumu ve olay günlüklerini kullanarak acil bir durumu belgelemek de mümkündür. Tüm kurtarma zincirinin belgelenmesi, prosesi değerlendirilebilir hale getirir ve uyarı proseslerinin optimizasyonu ve yasal uyumluluk için bir temel sağlar. Akıllı yönetim, optimizasyon ve iyileştirilmiş planlama elde edilmesine yardımcı olur.