Lojistik endüstrisinde, dünya çapındaki yüksek raflı depolarda her gün sayısız ürün toplanıyor. Otomatik depolama teknolojisi, "kaotik depolama" sistemlerini mümkün kılar ve bağımsız raflardaki ürünlere erişimi kolaylaştırır. Bu sistemlerin kalbi, ürünleri inanılmaz yüksek hızlarda depolayan ve alan son teknoloji istifleyici vinçlerdir. Süreç güvenilirliğini ve hızlı üretim sürelerini sağlamak için süreç verileri hızlı ve güvenilir şekilde depo yönetim sistemine iletilmelidir.
İstifleyici vinçler, sürekli genişleyen yüksek raflı depolarda giderek daha büyük mesafeleri kat etmektedir. Sorunsuz işletme sağlamak amacıyla hareket komutları, tanılama verileri ve güvenlik bilgileri gibi süreç verileri, neredeyse hiç gecikme olmadan depo yönetim sistemine iletilmelidir. Bu, malların hızlı depolanmasını ve alınmasını ve dolayısıyla yüksek raflı depolarda depolama yuvalarının verimli kullanılmasını sağlamanın tek yoludur.
300 metreye kadar menzile sahip LS682 veri aktarıcı, büyük ölçekli tesislerde güvenilir kablosuz veri aktarımı sağlar. Diğer iletişim ağlarından ve ortam koşullarından bağımsız olarak 100 Mbit/sn'lik sabit bir aktarım hızı garanti edilir. Veriler, depolama kullanımını optimize eden 0 aralığından minimum mesafe olmadan iletilebilir. Cihaz çifti doğrudan istifleyici vinçlere monte edilebilir. Her iki cihazın alım seviyesi, her iki cihazdaki renkli LED'lerden okunabilir, bu da cihazların bir kişiyle hizalanmasına izin verir.
Tamamen aşınmasız ve kablosuz LS682 veri aktarıcılar, yüksek raflı depoda 0 m'den 300 m'ye kadar bir menzile kadar proses verilerini iletir. Bu, depolama kullanımını optimize eder ve büyük ölçekli depolar için istikrarlı ve güvenilir bir çözüm sunar. Optik veri aktarımı çevresel etkilerden etkilenmez ve sabit bir aktarım hızı sağlar.