Proses endüstrilerinde, FOUNDATION Fieldbus H1, büyük bir kurulu saha cihazı kaidesini kontrol sistemine bağlar. Fieldbus, saha cihazlarına güç sağlarken tesis ve kontrol sistemi arasında dijital veri iletişimi sağlar.
Kontrol kabinlerine takılan fieldbus güç kaynağı, iletişim sisteminin omurgasını oluşturur. Kontrol kabinleri, yeni tesisler veya mevcut tesislerin parçaları inşa edildiklerinde ve ayrıca eski veya arızalı modüller değiştirildiğinde özel dikkat gerektirir.
Kabin alanının optimum kullanımı, uyumluluk, kurulum çabası ve güç kaybı, modernizasyon projelerinin yanı sıra yeni tesisler için de önemli unsurlardır. Kontrol kabinlerine klima eklenmesi, pahalı ve daha karmaşık olmasının yanı sıra önemli ölçüde ekstra çalışma ve bakım gerektirir. Bir şalter kabinindeki güç dağılımı, kaç segmentin sağlanabileceğini belirler.
Yeni tesisler inşa edilirken, modüller kurulduğunda kablo bağlantısı ve test çalışmalarıminimumda tutulur. Modülleri değiştirirkendönüştürme prosesi ideal olarak mümkün olduğu kadar hızlı ve basit olacaktır. Ayrıca, güç kaynağı mümkün olduğunca az yer kaplamalı ve mümkün olduğunca az ısı üretmelidir.
Birincil hedefler:
Pepperl+Fuchs, ilgili proses kontrol sistemine uygun konektörleri bulunan, düşük alan gereksinimlerine sahip FieldConnex® Güç Hub'ları geliştirir ve üretir. Güç Hub'lar hem yeni kurulumlar hem de yenilemeler için uygundur. "Ters çevrilmiş" model, kontrol kabininde ayna görüntüsü kablo bağlantısı düzenlemesine olanak tanıyarak alan ve kontrol sistemi kablolarını ayırır, böylece karışmayı önler ve iletişimgüvenilirliği ile kalitesiniartırır. Takılabilir modüllerin yedek yapılandırması sayesinde sistem işletimi sırasında herhangi bir duruş süresi olmadan değiştirme mümkündür.
Yenilemeler sırasında uyumluluk ve kompakt tasarım, basit ve verimli değiştirmeye olanak sağlar. Bir güç kaynağını değiştirirken gereken dönüştürme işi, kablolama ve bağlantılar yerinde kaldığı ve yeniden kullanılabildiği için minimum düzeydedir. Güç Hub'ının güç kaybı, karşılaştırılabilir modüllere kıyasla yüzde 75'e kadar daha düşüktür. Bu, kontrol panosu başına çok sayıda segmentin kurulmasına imkan verir, kontrol odasında gerekli alan azaltılabilir veya klima azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Düşük güç kaybı, Güç Hub'larının hizmet ömrünün çok uzun olmasının temel nedenidir.
Endüstriyel olarak üretilmiş kabloların kullanılması, gerekli kablolama miktarını daha da azaltır ve kontrol prosedürlerini ortadan kaldırır. Tüm bu avantajlar, daha az kurulum çabası ve düşük toplam sahip olma maliyetine yol açan duruş süresi sağlar.