Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Petrokimya Şirketleri için Güvenilir Aşırı Gerilim Koruması

Güç Dalgalanması - 1 Numaralı Hafife Alınan Hasar Nedeni

Uygulama

Elektrik deşarjları, dünya çapında yılda yaklaşık 1,4 milyar kezyıldırım şeklini almaktadır. Bu, gerçek çarpma noktasındaniki kilometreye kadar potansiyelde tehlikeli derecede yüksek farklılıklara neden olabilir. Bu nedenle yıldırım çarpmalarının neden olduğu aşırı geriliminelektronik hasarın en yaygın nedenlerinden biri olması şaşırtıcı değildir.

İklim koşulları nedeniyle Tayland'da yıldırım çarpmaları özellikle yaygın olduğundan Tayland'daki tesisler özellikle güvenilir aşırı gerilim korumasına ihtiyaç duyar. Aşırı gerilim olayları özellikle yıkıcı sonuçlar doğurabileceğinden, aşırı gerilim koruması petrokimya tesisleri için özellikle önemlidir.

Tek bir yıldırım çarpması pahalı makinelere ve tesislere zarar verebilir veya yok edebilir ve nihayetinde tüm otomasyon sistemlerinin arızalanmasına yol açabilir. Her şeyden önemlisi, her zaman insanların zarar görme tehlikesi vardır. Bu nedenle, tamamen güvenilir aşırı gerilim koruması petrokimya tesislerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir.


Hedef

Tayland'daki en büyük entegre petrokimya şirketlerinden biri, mevcut tüm tesislerde aşırı gerilim koruması kurmuştu. Ancak, şirket hâlâ aşırı gerilim nedeniyle tekrarlayan arızalar yaşadığından, bir kimya tesisimodernize edildiğinde bu cihazların tamamen değiştirilmesine ve güvenilir korumanın kurulmasına karar verildi. Tesisin muazzam boyutu özel bir zorluk teşkil ediyordu. Tesisteki 10.000 sinyal devresinin tamamındaki aşırı gerilim koruma elemanlarının değiştirilmesi gerekiyordu.


Çözüm

Müşteri, yeni çözüm için en katı gereksinimleri belirledi. Cihazların IEC standardını karşılaması gerekiyordu. Müşteri ek olarak, tesis duruş süresi olmadan devam eden işletim sırasında takılabilenIECEx ve SIL sertifikalı kendinden güvenli modüller talep etti. Modüllerde uzak alarm özelliğine sahip bir arıza göstergesi bulunması bekleniyordu.

Bu nedenle yeni nesil aşırı gerilim koruması modülleri olan M-LB-5000'i seçtiler. Cihazlar gerekli tüm küresel sertifikalarla donatılmıştır. Aşırı gerilim koruma sisteminin modüler yapısı, modüllerin çalışma sırasında müşteri tarafından öngörüldüğü gibi değiştirilmesine olanak sağlar. Koruma modülü 180 derecelik bir açıda takılırsa sinyal devresi açılır. Ayrıca, durum göstergesi ve alarm özelliğine sahip akıllı tanılama özelliği, yüksek düzeyde şeffaflık ve kullanım kolaylığı sağlar. Müşterinin talep ettiği gibi, bu çözüm Tayland'da her zaman yerinde desteği içerir.


Teknik Özellikler

  • Son derece kompakt gövde tasarımı (6,2 mm genişlik)
  • IECEx ve SIL sertifikası ile kendinden güvenli
  • Erken uyarı aşaması ile aşınma izleme
  • Ek kablo bağlantısı olmadan Power Rail ile tanılama verilerinin kontrol seviyesine entegre edilmesi
  • Anında okunabilirlik için trafik ışığı ekranı
  • Döngü bağlantı kesme işlevi

Avantajlar

M-LB-5000 aşırı gerilim koruma modülü, durum mesajı olarak kontrol seviyesine entegre edilebilen sezgisel, okunması kolay bir trafik ışığı göstergesi sunar. Bu, bakım personelinin herhangi bir zamanda ek test ekipmanı olmadan ve tesise girmeden aşırı gerilim koruma ekipmanının etkinliğini kontrol etmesine olanak tanır.

Aşırı gerilim koruması sistemi, devam eden işletme sırasında kolayca değiştirilebilecek bir temel modül ve çıkarılabilir koruma modülünden oluşur. Modül çıkarılır ve ardından 180 derecelik bir açıyla takılırsa entegre izolasyon işlevi aracılığıyla sinyal devresi kesilecektir. Bu "döngü bağlantı kesme işlevi", basitleştirilmiş devreye alma ve sorun giderme sağlar. M-LB-5000 modülleri, çapraz bağlantı seviyesindeki terminal bloklarını küçük, 6,2 mm kurulum genişlikleri nedeniyle ek alan gerekmeyecek şekilde değiştirebilir. Modüller, kullanıcı dostu mekaniklere sahiptir ve ek kablolama gereksinimi olmaksızın kurulumu özellikle kolaydır.


Özet

  • Yıldırım çarpmaları pahalı makinelere ve tesislere zarar verebilir ve nihayetinde tüm otomasyon sistemlerinin arızalanmasına neden olabilir
  • Güvenilir aşırı gerilim koruması çok önemlidir
  • Akıllı aşırı gerilim koruması M-LB-5000, çalışma sırasında aletsiz modül değişimine olanak tanır
  • Kontrol seviyesine durum mesajları sağlayan tanılama, güvenlik ve esneklik sağlar

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.