Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Yüksek Raflı Depolarda Hassas Kırık Palet Algılama

R2000 Algılama 2-D LiDAR Sensör Paletlerdeki En Küçük Hasarı Bile Algılar

Uygulama

Lojistik merkezlerinde, depolarda ve havaalanlarında verimli ve sorunsuz malzeme akışı için güvenilir depolama ve taşıma teknolojileri çok önemlidir. Mallar hızlı ve güvenilir şekilde varış yerine taşınmalıdır. Yüksek raflı depolarda ürünler paletler üzerinde istifleyici vinçler ile taşınır. Paletlerin depolanması ve alınması sırasında hasar meydana gelebilir. Bir palet kırılırsa kırılan parçalar sıkışabilir veya tüm palet düşebilir. Sorunsuz bir proses sağlamak için tüm palet hasarlarıgüvenilir şekilde algılanmalıdır.


Hedef

Raftan bir palet çıkarıldığında, istifleyici vincinin çatalı paletin altına hareket eder. Palet kırılmışsa çıkıntı yapan parçalar çarpışmaya yol açabilir. Palet devrilebilir ve parçalar düşebilir. Daha fazla hasarı önlemek için tüm kusurların güvenilir şekilde algılanması çok önemlidir.


The Solution

R2000 Detection reliably detects broken pallets.
R2000 Detection reliably detects broken pallets.

An R2000 Detection 2-D LiDAR sensor is mounted under the fork of the stacker crane. It scans the area just below the base of the pallet. If the sensor detects an object, this information is passed on to the PLC, the process can be interrupted, and the damaged pallet can be replaced. This prevents further material damage or personal injury. 


Avantajlar

Sabit bir tarama ekseni ve 0,071 dereceye kadar açısal çözünürlük, R2000'in 1 mm'ye kadar küçük nesneleri algılamasını sağlar. Sonuç izleme alanı palet tabanının hemen altında başlar ve en küçük nesneleri bile güvenilir şekilde algılamasına olanak tanır. Ayrıca kurulumbasittir. Kullanıcı dostu PACTware yazılımı ile kullanıcı tarafından yapılandırılabilen dört algılama alanı birkaç dakika içinde ayarlanabilir.


R2000 Algılama 2-D LiDAR Sensör - Özet

  • Dengeli bir tarama ekseni, tarama yüzeyinin hassas şekilde izlenmesini sağlar 
  • Piyasadaki herhangi bir dijital I/O tarayıcısının en yüksek açısal çözünürlüğü (0,071°), son derece küçük nesnelerin algılanmasını sağlar 
  • Her yönü görebilmeyi sağlayan 360° ölçüm 
  • Kolay kullanım - Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir dört algılama alanı birkaç adımda çıkışlara bağlanabilir 
  • Kızılötesi lazer modeli 30 m'ye kadar menzil sunar

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

R2000, 360° boşluksuz, çepeçevre görünürlük ile güvenilir ve son derece hassas ölçüm sonuçları sağlar...