Pepperl+Fuchs, Heidelberg'in LUCIFER projesinde federal gözlemevine birkaç endüktif sensör bağışlayarak, Arizona/ABD Tucson yakınlarında bulunan 3000 metrelik Graham Dağı'ndaki Büyük Dürbün Teleskopta kullanılacak bir astronomik aleti destekledi (bkz. şek. 1).
Bu teleskop, ek cihazlarla donatılmış ortak bir yuva üzerinde 8,4 m'lik iki aynadan oluşur ve tamamlandığında Hubble Uzay Teleskobunun kapasitesini aşacaktır.
Bu ek cihazlardan ikisi, Federal Gözlemevi Heidelberg tarafından yönetilen beş enstitüden oluşan bir konsorsiyum tarafından inşa edilen ve çeşitli spektroskopik uygulamalar ve doğrudan görüntüleme için kullanılabilen LUCIFER spektrografları/kameralarıdır.
Katılımcı ortaklar, Heidelberg'deki Max Planck astronomi enstitüsü, Garching'deki Max Planck dünya dışı fizik enstitüsü, Bochum'daki Ruhr Üniversitesi astronomi enstitüsü ve Mannheim'daki CAE teknoloji ve tasarım politeknik enstitüsüdür.
İki LUCIFER cihazı 0,9 µm - 2,5 µm dalga boyları arasındaki kısa kızılötesi aralığında çalıştığından, arka plan gürültüsü soğutma yoluyla en aza indirilmelidir. Kontrollü çalışma sıcaklığı yaklaşık 70 K'dir (-203,15°C) ve önceden soğutulmuş sıvı nitrojen ve her biri 160 W soğutma gücüne sahip iki Kapalı Çevrim Soğutucusu ile korunur. Bu nedenle bilimsel araçlar, bir termal radyasyon kalkanı içinde kapsüllenir, ayrıca süper yalıtım folyosu içinde paketlenir ve bir kriyostatik sıcaklık düzenleyicide vakum altında çalıştırılır. Bu önlemler, dünya atmosferinin ısı radyasyonunun ve ortam sıcaklığındaki teleskop aynasının, göksel kaynakların gösterilecek zayıf kızılötesi sinyallerine müdahale etmemesini sağlar.
Teleskopta kullanılan cihazlar, dünyanın dönüşünü telafi etmek için silindir ekseni etrafında döndürülmelidir. Pepperl+Fuchs'un NBN4 serisi endüktif sensörlerinin kullanılacağı yer burasıdır. Dönme tahrikini kilitlemek için cihazda geçici olarak bağlanmış hortumların ve kabloların varlığı, NBN4 serisi endüktif sensörler aracılığıyla temassız olarak algılanır. Sinyallerden biri algılanırsa döndürücü programlanabilir bir mantık kontrolü ile engellenir. Bu işlem, kablolara, hortumlara ve enstrümantasyona zarar gelmesini önlemek için teleskop kontrolünde bir "kilitleme" sinyali aracılığıyla gerçekleştirilir (bkz. şekil 2).
İki LUCIFER cihazının durumu da (kriyostatik sıcaklık regülatörü doğru ve sıkıca kapatılmış) endüktif sensörler aracılığıyla algılanır. Görselleştirme için sensör sinyalleri, bilgileri bir Ethernet arayüzü aracılığıyla gözlemciye sağlayan bir arayüze iletilir (bkz. şekil 3).
Bu bağışla Pepperl+Fuchs, bir yıldan biraz fazla bir süre içinde dünyanın en büyük tek teleskopunda çalışmaya başlayan LUCIFER spektrograflarının/kameralarının başarısına katkıda bulunmayı umuyor.
Dr. Holger Mandel
Heidelberg Federal Gözlemevi