Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Smart-Ex® 02 ve Ex-Handy 10 ile Tehlikeli Alanlarda Yalnız Çalışan Koruması


Smart-Ex® 02, Bölge 1/21, Bölüm 1 için Android Enterprise Standard'ı karşılayacak dünyanın ilk akıllı telefonudur.

Özet

  • Tehlikeli alanlarda güvenilir tek başına çalışan koruması
    • Kazaların algılanması ve yerinin tespit edilmesi
    • Çalışan hareket edemese bile acil arama
    • Yüksek riskli bir alana girerken otomatik video akışı
    • Kaza durumunda otomatik ses ve görüntü bağlantısı
  • Sağlam tasarım ve güçlü pil

Uygulama

Geleceğin fabrikası, geniş tesislerde bile kapsamlı üretim ağına güveniyor. Kurumsal mobilite çözümleri, veri ve proseslere doğrudan erişim sağlayarak şirketlerin hem verimliliklerini hem de çalışanlarının güvenliğini artırmalarına olanak tanır. Geniş tesis tesislerinde faaliyet gösteren şirketlerde çalışanlar, tehlikeli alanlarda bile, diğer kişilerin görüş ve işitme mesafesinden uzakta oldukları yerlerde sıklıkla yalnız çalışırlar. Genellikle yüksek risklere maruz kalırlar ve acil bir durumda hızlı yardıma ihtiyaç duyarlar.

Şirket, bir kazanın derhal tespit edilmesini ve kurtarma zincirinin güvenilir şekilde harekete geçirilmesini sağlamalıdır. Bu gereklilik, kazazedenin herhangi bir işlem yapamadığı ve kazayı fark etmediği durumlarda da yerine getirilmelidir. Bu, özellikle kritik tehlikelerin mevcut olduğu ve önemli yaralanma veya sağlık üzerinde olumsuz etki riskinin bulunduğu tesisler için geçerlidir. Bu tür ortamlarda, Alman mesleki sağlık ve güvenlik düzenlemesi olan BGR 139'a göre test edilmiş ve onaylanmış yalnız çalışan koruma (LWP) sistemi oluşturmak yasal bir zorunluluktur.


Hedef

Yalnız başına çalışan işçilere, konum ve hızlanma sensörleri ve yapılandırılmış modelleri kullanarak kritik bir olayı güvenilir şekilde algılayan ve buna göre bir alarm tetikleyen kişisel alarm sinyali cihazları sağlanmalıdır. Cihaz, hareket edemese bile iletişim kurabilmeleri için kazazedeyle sesli ve görsel bir bağlantı kurabilmelidir. Çalışan yanıt veremiyorsa kontrol merkezi bu bağlantıyı herhangi bir giriş yapmadan durumu ilk olarak değerlendirmek için kullanabilir. Kolay ve güvenli veri paylaşımı için mobil cihazı bir bulut sunucu sistemine entegre etmek mümkün olmalıdır.


Çözüm

Ecom'un Smart-Ex® 02 akıllı telefonu ve Ex-Handy 10 özellikli telefonu, Bölge 1/21 ve Bölüm 1 için ATEX/IECEx'e göre onaylanmıştır. Acil bir durumda, düğmeye basıldığında (gönüllü acil çağrı) veya konum veya darbe sensörü tetiklendiğinde (istemsiz acil çağrı) cihaz kontrol merkezine bir acil durum sinyali gönderir. Tüm SOS mesajları konum verilerine bağlıdır: Cihazlar, konumu GPS aracılığıyla ve Loc-Ex 01 BLE işaret ışığı kullanılarak bir binada kaza olduğunda zemin bile tespit edilebilir. Acil arama, cihazın eller serbest işlevini ve kamerayı otomatik olarak etkinleştirir, böylece yaralı kişinin durumu doğrudan kontrol edilebilir.

Bir cihaz düşse veya herhangi bir hareket algılanmasa bile programlanabilir 3-D hareket sensörleri otomatik olarak bir acil aramayı etkinleştirir. Geofencing, herhangi bir çalışma alanının eşlenmesini sağlar; Çalışma alanına girerken ve gerekirse video akışı sırasında yalnız çalışan koruması etkinleştirilir.


Avantajlar

Smart-Ex 02 ve Ex-Handy 10 ağı (Endüstri 4.0 bağlamında), tehlikeli alanlardaki insanlar, prosesler ve sistemler, artan çalışan güvenliği. Programlanabilir 3-D hareket sensörleri, bir tehlike durumunda otomatik olarak bir alarmı tetikler, yaralı tarafın konumunu GPS verilerine göre bildirir ve sonraki incelemeler için tüm prosesi belgeler. Bir düğmeye basıldığında veya konum veya darbe sensörü tetiklendiğinde kontrol odasına acil durum sinyalleri gönderilir. Akıllı telefonun eller serbest işlevi ve kamerası daha sonra otomatik olarak etkinleştirilir, böylece yaralı kişinin durumu hemen kontrol edilebilir.

Bu, yalnızca çalışan güvenliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda örneğin yakıt ikmali sırasında denetçilere artık ihtiyaç duyulmadığından personel maliyetlerini de azaltabilir.


Smart-Ex® 02 Teknik Özellikleri

  • ATEX/IECEx Bölge 1/21, Bölüm 1 için Android Enterprise Standard'ı karşılayacak dünyanın ilk akıllı telefonu
  • Yüksek performanslı Android 9 işletim sistemi
  • Dayanıklı 5 inç çoklu dokunmatik ekran ve ergonomik tasarım
  • Dünya çapında kullanım için 21 LTE frekans bandı ve SIM'siz
  • Yüksek kapasiteli, çıkarılabilir 4400 mAh pil
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için genişletilmiş sıcaklık aralığı

Ex-Handy 10 Teknik Özellikleri

  • Bölge 1/21 ve Bölüm 1 artı Bölge 2/22 ve Bölüm 2 için küresel onaylar
  • Son derece sağlam toz geçirmez ve su geçirmez gövde
  • Çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla® camdan yapılmış yüksek çözünürlüklü ekran
  • Piyasadaki en güçlü pil (4400 mAh)
  • -20°C ile +60°C arasında kapsamlı sıcaklık aralığı

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun