Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Kontrol Sistemlerinin Verimli Modernizasyonu için Uzak I/O Modülleri

Uygulama

Bir proses tesisinin kullanım ömrü boyunca ölçüm ve kontrol teknolojisi bir veya iki kez değiştirilir ve kullanıcılara kontrol teknolojisini yeni, son teknoloji cihazlarla değiştirme fırsatı verilir. Örneğin, bakım uygulaması zaman alan geleneksel, bire bir kablo bağlantısı yerine bir veri yolu sistemi
kurulabilir. Dijital iletişim, daha yüksek mevcut bilgi hacminden somut bir şekilde yararlanarak, verileri doğru bir şekilde aktararak ve uzaktan konfigürasyon ve tanılamaya olanak sağlayarak tesis işletim verimliliğini artırır. Mevcut analog saha cihazlarına yapılan yatırımlar korunur ve en iyi şekilde kullanılır.


Hedef

Yeniden yapılandırma mümkün olduğunca hızlı, sorunsuz ve uygun maliyetli olmalıdır. Duruş süresi mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Son olarak, proseste kullanılmaya devam edebilmeleri için iyi işleyen saha cihazlarının bakımı önemlidir. Buradaki zorluk, analog ve ayrık sensörlere ve aktüatörlere sahip birçok farklı cihazı yeni bir iletişim altyapısına entegre etmek ve bunları yeni kontrol sistemine bağlamaktır.


Çözüm

Pepperl+Fuchs'un uzak I/O sistemleri, mevcut teknoloji çerçevesi ile yeni kontrol sistemi arasındaki boşluğu dolduruyor. Tüm tehlikeli alanlarda, tüm bölgelerde veya bölümlerde ölçüm ve kontrol mühendisliği görevleri için LB ve FB sistemleri olarak mevcuttur. Bu sistemler, 4 ... 20 mA cihazları, sıcaklık ve NAMUR sensörleri ve solenoid valfler gibi geleneksel sensörler ve aktüatörler için çeşitli protokoller aracılığıyla dijital bir bağlantı kurar.

Uzak I/O istasyonlarının I/O modülleri, devam eden çalışma sırasında bile kolaylıkla bir arka düzleme takılabilir. Ekonomik enerji yönetimi ve düşük güç kaybı sunarlar. Kendinden güvenli ve kendinden güvenli olmayan çıkışları olan modüller yan yana çalıştırılabilir. Tek döngü bütünlüğü için tek kanallı modülleri, yüksek paketleme yoğunluğu için çok kanallı modülleri veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz.


Avantajlar

Uzak I/O teknolojisi, saha cihazlarının mevcut teknoloji çerçevesini koruyarak, genellikle alt distribütörün yerine dış mekan kurulumu yaparak, alan kablolarını koruyarak ve sinyallere göre özelleştirilmiş yönlendirme sunarak tesislerin modernizasyonuyla ilişkili yatırım maliyetlerini azaltır. Bu da daha az alan gerektiği anlamına gelir. Bağımsız modüllere retrofit uygulayabilmek, küçük modifikasyonların ve uzantıların gerçekleştirilmesini ucuz hale getirir. Uzak I/O sistemleri sertifikalı, önceden kablo bağlantısı yapılmış ve bağlanmaya hazır olarak gelir, böylece ürünleri yerinde kurmak ve kaydetmek için harcanan zaman ve parayı en aza indirir.


Özet

  • Saha cihazlarını değiştirmeden dijitalleştirme
  • Modüler tasarım, çeşitli kombinasyon olanakları
  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Bölge 1, Bölge 2 ve Bölüm 2'de montaj
  • Çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir portföy

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

PROFINET Ağ Geçidi

Pepperl+Fuchs'un yeni LB/FB PROFINET ağ geçitleri, proses endüstrilerinde IIoT 4.0 uygulamalarının kapısını açıyor.