Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Sağlam HMI Çözümü Otomatik Yüklemeyi Destekler

Uygulama

Kamyon yükleme istasyonlarında, özel gönderiler mümkün olduğunca çabuk işleme konulmalıdır. Yazılım çözümleri terminallerdeki iş akışlarını destekler ve tam otomatik, teslimata özel yükleme sağlar. Kağıtsız bir proses uygulanması, hiçbir bilginin kaybolmamasını ve verilerin gerçek zamanlı olarak mevcut olmasını ve merkezi olarak yönetilebilmesini sağlar. Bu avantajlardan yararlanmak için çalışma yeri, yükleme istasyonlarının özel koşullarına uyarlanmış sağlam insan-makine arayüzleri (HMI) ile donatılmalıdır. Bu tür ortamlar çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklar ile güçlü güneş ışığına maruz kalabilir. Ayrıca, yükleme istasyonları genellikle tehlikeli alanların yakınında bulunur.

Hedef

HMI, özellikle ekranın yüzeyi olmak üzere, zorlu işletmenin mekanik yüklerine dayanabilmelidir. Ekran ayrıca güçlü güneş ışığında okunabilir olmalıdır. Cihaz, aşırı soğuk veya sıcak ortamlarda bile düzgün çalışması için geniş sıcaklık aralığına dayanmalıdır. Sertifikalı patlama koruması da birçok konum için gereklidir.


Çözüm

VisuNet IND HMI zorlu ortamlarda endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. -20°C ile +50°C arası sıcaklık aralığı için uygun olup, dış mekanda kullanılabilir. Parlak ekran, doğrudan ışıkta bile optimum okunabilirlik sağlar. Yüzeyi temperli camdan yapılmıştır ve güçlü mekanik darbelere dayanabilir. VisuNet IND darbeye ve mekanik titreşimlere dayanıklıdır. Gereksinimlere bağlı olarak RM, PC, KM veya DM iletişim teknolojisi seçilebilir.

Avantajlar

VisuNet IND, zorlu ortam koşullarında bile son derece sağlam ve güvenilirdir. Kurulum ve işletme basittir: Entegre VisuNet RM Shell 5 yazılımı küçük istemci kurulumunun yanı sıra sistemin işletilmesini ve uzaktan bakımını kolaylaştırır. Yalnızca gerekli sistem işlevleri çalıştırılır. Ek VisuNet Control Center yazılımı, merkezi BT departmanı tarafından çok sayıda HMI'nın konfigürasyonunu ve hizmetini sağlar. Standa monte tasarım veya VESA montaj sistemi arasındaki seçim, kullanıcıların HMI'yi gerektiği gibi konumlandırabilmelerini sağlar.


Özet

  • Geniş sıcaklık aralıkları için uygun
  • Darbeye ve titreşime dayanıklı
  • Kurulumu ve işletimi kolay
  • Çok aydınlık ortamlarda bile kolay okunur ekran
  • Merkezi BT departmanı tarafından konfigürasyon ve hizmet düzenleme seçeneği
  • Esnek montaj

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.