Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Patlama Korumalı Güvenilir Seviye Ölçümü

Uygulama

Kimya endüstrisi, bu amaçla tanklarda depolanan çok sayıda sıvıyı işler. Aynısı, plastik işleme ve gıda endüstrisi gibi alanlarda kullanılan granüller ve dökme malzemeler için de geçerlidir. Üretimde kesintileri önlemek ve malzeme ikmalini tutarlı şekilde planlamak için dolum seviyeleri sürekli ve hassas şekilde izlenmelidir. Proses kontrolü ve varlık yönetimi sistemleri tarafından işlenen dolum seviyesi verileriyle üretim ve lojistik prosesleri genellikle yüksek oranda otomatikleştirilir. Tanklardaki sıvılar, buharlar ve tozlar genellikle patlayıcıdır ve korunmalıdır.


Hedef

Çok sayıda farklı sıvının ve granülatlerin dolum seviyesi, tank geometrisinden bağımsız olarak gerekli hassasiyet derecesine göre güvenilir şekilde belirlenir. Ölçümler buhar, toz veya aşırı sıcaklıklardan etkilenmez. Ölçüm cihazı, gerekli patlama koruma sertifikalarına sahiptir. Tesis veya şirketin varlık yönetimini bu alanda basit tutmak için mümkün olduğunca evrensel olarak kullanılabilir. Ölçüm verileri, daha yüksek seviyeli sistemler tarafından işlenebilir ve üretim ve yenilemeyi öngörülü bir şekilde planlamak için kullanılabilir.


Çözüm

Kılavuzlu mikrodalga, uçuş zamanı ilkesine dayalı güvenilir ve hassas bir ölçüm yöntemidir. Toz veya buhar nedeniyle engellenmeden dolum seviyesini sürekli olarak belirler. Tanktaki kurulumlar bile ölçümü etkilemez. Pulscon LTC serisindeki cihazlar son derece sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır. -40 ile 200°C arasındaki sıcaklıklara ve -1 ile 40 bar arasındaki proses basıncına dayanırlar. 45 m'ye kadar ölçüm aralığı ile çok büyük tanklar için de uygundur. Ölçüm verileri HART veya PROFIBUS PA üzerinden iletilebilir. Cihazlar ATEX, IECEx, CSA, FM, WHG ve SIL 2'ye göre sertifikalandırılmıştır.

Avantajlar

Çoklu eko izleme özelliğine sahip dinamik ve kendi kendine öğrenme değerlendirme algoritmaları, verilerin güvenilir şekilde algılanmasını sağlar. Ölçüm, ortamın yoğunluğuna bağlı değildir. Donanım, IEC 61508 SIL 2 standardına uygundur; yazılımSIL 3'e ulaşır. HistoROM işlevi, verileri otomatik olarak yedekler ve elektronik parçaların yeniden kalibre edilmeden değiştirilmesine olanak tanır. Devreye alma işlemi altı adımda tamamlanır ve bu işlem sezgisel menü navigasyonu kullanılarak doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirilebilir.


Özet

  • Çok çeşitli ürün ve proses koşullarında güvenli ölçüm
  • Çoklu eko izleme ile yüksek güvenilirlik
  • ATEX, IECEx, CSA, FM, WHG ve SIL 2 patlama koruması sertifikaları
  • Proses kontrolü ve varlık yönetimi sistemlerine sorunsuz entegrasyon
  • Yerel dilde sezgisel kullanıcı arayüzü
  • SIL ve WHG için basit kanıt testi
  • Kolay devreye alma, hizmet ve tanılama için HistoROM konfigürasyon belleği

amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun