Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Endüktif Sensörler AGV'lerin Konumunu Güvenilir Şekilde Algılar

Uygulama

Verimli üretim için sorunsuz malzeme akışı çok önemlidir. Küçük, otonom taşıma araçları (otomatik kılavuzlu araçlar veya AGV'ler), bir tesis içindeki farklı konumlarda ihtiyaç duyulan parçaları dağıtmak için giderek daha fazla kullanılıyor. Taşıdıkları bileşenler genellikle metal malzeme arabaları üzerindedir. Bir malzeme arabasının hareket ettirilmesi gerektiğinde, bir AGV onu yükler, taşır ve boşaltır. Sürüş, yükleme ve boşaltma otomatik olarak gerçekleşir. Toplama sırasında oluşan hatalar güvenlik riski oluşturabilir ve malzeme akışını yavaşlatabilir.


Hedef

Malzeme arabaları yalnızca doğru yerleştirildiğinde kaldırılabilir. Taşıma sırasında AGV'lere güvenli şekilde yerleştirilmelidirler. Devrilen veya kayan malzeme arabaları kendi başlarına veya düşen malzeme nedeniyle tehlike oluşturabilir. Kendi taşıma makaralarıyla donatıldıklarından malzeme arabaları da yuvarlanıp insanlarla, diğer AGV'lerle ve hassas bitki parçalarıyla çarpışabilir. Yaralanma riskine ek olarak, bu aynı zamanda üretim prosesinde geniş kapsamlı kesintilere yol açabilir. Bu tür hatalar güvenilir şekilde önlenmelidir.


Çözüm

Endüktif güvenlik sensörleri malzeme arabalarının varlığını algılar.
Endüktif güvenlik sensörleri malzeme arabalarının varlığını algılar.

Endüktif güvenlik sensörleri, malzeme arabalarının AGV'lerde doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar. Malzeme arabalarının varlığını algılar ve asansörün konumunu kontrol eder. Bir AGV, yükleme platformunu bir malzeme arabasının altında çalıştırdığında, entegre sensör, malzeme arabasını yalnızca platformun üzerinde güvenli konumdayken algılar. Karşılık gelen bir anahtarlama sinyali, kaldırma işlemini tetikler. Malzeme arabası sensöre kadar getirilebilir; malzeme arabasının metal desteklerinden biri hedef görevi görür. 

Yükleme platformu, metal malzeme arabasını tekerlekleri artık yere değmeyecek kadar yükseğe kaldırır. Üst üste monte edilmiş iki M12 sensörüplatformun konumunu belirler. Alt sensör, platform alt başlangıç konumundayken bir anahtarlama sinyali gönderir. Bu sinyal yalnızca yükleme ve boşaltmaya izin verir. Üst sensör, platformun yükseltilmiş sürüş konumuna ulaşıp ulaşmadığını gösterir. Yüklenen AGV, yalnızca platform doğru konumdayken hareket edebilir. Hedef, platforma entegre edilmiştir.


Avantajlar

M12 sensörleri platform konumunu belirler.
M12 sensörleri platform konumunu belirler.

Kompakt sensörlerAGV'lere kolayca entegre edilebilir. Ölü bantları olmadığından, hedefle arasında korunması gereken bir minimum mesafe yoktur. Montaj sırasında zaman alan ayarlamalara gerek yoktur. Standart metal aktüatörler yeterli olduğundan, kodlanmış hedeflere gerek yoktur. Sensörler, bir OSSD arayüzü aracılığıyla mevcut güvenlik kontrolörlerine kolayca ve doğrudan bağlanabilir. Fonksiyonel güvenlik açısından sensörler, Makine Direktifi uyarınca SIL 2 ve PL d ile uyumludur ve buna göre sertifikalandırılmıştır. Ayrıca yedekli tasarımda SIL 3/PLe'ye ulaşabilirler. Yüksek güvenlik özellikleri, daha uzun çalışma aralıkları sağlar.


Teknik Özellikler

  • Kompakt kübik ve silindirik tasarımlar (M12, M18, M30); gömme ve gömme olmayan montaj
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı, E1 onayı ve paslanmaz çelik modelleri bulunan silindirik sensörler
  • Cat. 2, PL d/SIL 2'ye kadar uygulamalar mümkün (Cat. 3 PLe/SIL 3'e kadar yedekli olarak kullanılabilir)

Özet

  • Malzeme arabası konumunun güvenilir şekilde algılanması
  • AGV'lere kolay entegrasyon için yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • Ölü bant yok, sensör ve hedef arasında minimum mesafe yok
  • Yüksek güvenlik özellikleri nedeniyle genişletilmiş test döngüleri

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

AGV Sensörleri ve Çözümleri

Otomatik yönlendirmeli araçlar, modern malzeme taşımanın vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Yük taşıma, navigasyon, yönlendirme ve çevre algılamaya yönelik sensörlerimizi ve çözümlerimizi keşfedin.

Endüktif Güvenlik Sensörleri SIL 2 PL d

SIL 2/PL d endüktif güvenlik sensörlerinde ölü bant bulunmadığından, sensör ile hedef arasında minimum mesafe olmadan veri aktarımı gerçekleşebilir. Zorlu ortamlar için optimize edilmiş portföyü keşfedin.

Endüktif Sensörler için Bilgi Bankası

Endüktif sensörler için bilgi bankası kapsamlı uzmanlık içerir ve makinelerinizdeki ve tesislerinizdeki sensörlerin son derece hassas ve sorunsuz çalışması için sizi destekler.