Otomotiv endüstrisinin üretim hatlarında, konveyör hatları gibi birçok yerde insan ve makine yakın olarak çalışır. Makaslı liftler, gövde konstrüksiyonundanson montaja kadar üretimin çeşitli aşamalarında kullanılmaktadır. Araç gövdelerini gerekli işleme yüksekliklerine taşırlar. Bu, çalışanların görevleri ergonomik olarak gerçekleştirmelerini ve örneğin iç donanımları, koltukları, jantları ve tamponları müşteri gereksinimlerine göre monte etmelerini sağlar.
Makaslı liftlerin hareketi, yakınında çalışan kişiler için bir tehlike kaynağı olmamalıdır. Montaj sırasında makaslı kaldırıcılar otomatik olarak belirtilen çalışma yüksekliğine hareket eder. Liftler ayarlanırken sistem parçaları birbirine doğru hareket eder. İşçilerin vücudunun herhangi bir bölümünün sistem parçaları arasına sıkışmamasını sağlamak için makaslı liftler üzerinde çalışma ancak liftler yerinde kilitlendiğinde yapılabilir. Masa üzerindeki iş parçası sadece bu uç konum belirtildiğinde işlenecek şekilde serbest bırakılabilir.
Endüktif güvenlik sensörleri, makaslı liftlerin uç konumunun güvenilir şekilde algılanması için idealdir. Uç konumu algılamak için iki NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 endüktif güvenlik sensörü kullanılabilir (biri geri çekilmiş durum ve diğeri uzatılmış durum için). Sensör SIL 2/PL d uyumludur. Yerden tasarruf sağlayan tasarımı makaslı lifte esnek montaj ve kolay entegrasyon sağlar.
Endüktif güvenlik sensörlerinde ölü alan yoktur ve bu nedenle hedefle arasında korunması gereken bir minimum mesafe bulunmaz. Standart metal aktüatörler veya destek yapısının metal bir parçası hedef olarak kullanılabilir. Hedef veya makine parçası üzerinde herhangi bir ayarlama yapılması gerekmez. Güvenlik sensörü TÜV sertifikalıdır ve yüksek güvenlik değerlerine sahiptir. Bu, güvenlik döngüsüne doğrudan entegre edilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, önceden belirlenmiş düzenli referans çalıştırma sayısı azaltılabilir. Günlük fonksiyon testleri yapmak yerine çalışma aralıkları iki aya kadar uzatılabilir.