Daha istikrarlı ve daha yüksek rüzgar hızları, açık deniz rüzgar enerjisi elektrik santrallerinin, karşılaştırılabilir kara elektrik santrallerine göre yaklaşık iki kat daha fazla güç üretmesini sağlar. Bu, elektrikli bileşenler tarafından çözülen çok çeşitli ölçüm ve konumlandırma uygulamalarını içerir. Rüzgar türbini jeneratörlerinin hız ölçümü, bu endüstrideki standart uygulamalardan biridir.
Rüzgar türbinlerinin güvenli ve verimli çalışması için hız ölçümü zorunludur. Bununla birlikte, zorlu açık deniz koşulları nedeniyle, bileşenlerin uygun şekilde sağlam, korozyona dayanıklı olması ve aşırı sıcaklıklarda bile güvenilir ölçüm değerleri sağlayabilmesi gerekir.
Uygulamaya özel artımlı döner enkoderler ideal bir çözümdür. Özel kaplama, paslanmaz çelik; gövdeleri korozyona karşı son derece dayanıklı hale getirir; 620 saatlik tuz püskürtme testine dayanabilirler. Sıcaklık aralığı -40°C … 70°C'ye genişletilmiştir.
Özel gövde, proses kararlılığını artırır, yatırımları korur ve pahalı açık deniz bakım ve değiştirme çalışmalarını önler. Ayrıca, döner enkoderlerde, bunları çapraz akımlardan koruyan ve sinyal kalitesi sağlayan özel bir izole manşonu bulunur. Akım sürücülerin uygulamaya özel olarak özelleştirilmesi, açık deniz rüzgar enerjisi elektrik santrallerindeki uygulama yelpazesini genişletir.