Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Galvanik Tesislerde Mutlak Konumlandırma için Konum Kodlama Sistemi (WCS)

WCS Outdoor ile Zorlu Ortamlarda Konum Algılama

Uygulama

Galvanik tesislerde, iş parçalarına (ör. otomotiv bileşenleri veya baskılı devre kartları) yüksek enerji verimli proses yoluyla bir elektrolit kaplama verilir. Proses, metal yüzeylerin korozyon direncini artırmak, elektrik kontaklarının iletkenliğini iyileştirmek ve gözle görülür yüksek kaliteli bir yüzey oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Galvanizleme işlemi sırasında, kaplama tipine göre özelleştirilmiş otomatik bir program, iş parçalarını birden fazla daldırma banyosuna gönderir. Taşıma üniteleri, iş parçalarını otomatik olarak, genellikle son derece agresif çözümler içeren daldırma banyolarına taşır. Bu banyolardaki sıcaklıklar son derece yüksek olabilir ve ortam havası genellikle solüsyonlardan gelen buharlarla doymuş olur.


Hedef

Galvanik tesiste sorunsuz bir iş akışını garanti etmek için kaplanacak iş parçaları her daldırma banyosuna doğru sırayla daldırılmalıdır. Bu proses, paletler karmaşık olduğunda ve eğimli yollar, yükselmeler, inişler ve kesintiler olduğunda bile ürünlerin, taşıyıcıların ve galvanik rafların güvenilir şekilde konumlandırılmasını gerektirir. Zorlu ortam nedeniyle konumlandırma sistemi kimyasal maddelere dayanıklı ve son derece sağlam olmalıdır.


Çözüm


Uzun yıllar boyunca denenmiş ve test edilmiş, bir okuma kafası ve kodlu şeritten oluşan WCS mutlak konumlandırma sistemi, bu görev için uygun özellikleri sunar. WCS Outdoor'un okuma kafası ve kodlu şeridi, zorlu ortam koşullarında kullanım için özel olarak geliştirilmiştir ve genellikle galvanik tesislerde bulunan agresif maddelere karşı dirençlidir. Kodlu kesiklerin algılanmasına bağlı olarak, ölçüm ilkesi maksimum kirlilik direncini ve dolayısıyla işletim güvenliğini garanti eder. Okuma kafası, kodlu şeridi temas ve aşınma olmadan tarar, çözüm tamamen bakım gerektirmez. Ek olarak, özel olarak kaplanmış plastik kodlu şerit, kavisli yollar, çıkışlar, inişler, kesintiler ve gerektiğinde palet anahtarları için uygundur.


Teknik Özellikler

  • Zorlu koşullar için darbeye, toza ve su jetine dayanıklı dış mekan koruyucu gövde
  • 180° döner ekran, konum değerlerini ve cihaz tanılamalarını gösterir
  • Referans noktaları olmadan 0,8 mm'ye kadar mutlak doğruluk
  • Plastik şerit asitlere, alkalilere ve agresif gazlara karşı dirençlidir
  • Entegre arabirimler ve çok çeşitli arayüz modülleri mevcuttur
  • ±0,40 mm (1250 konum/m) çözünürlük

Avantajlar

WCS Outdoor versiyonunun son derece dayanıklı okuma kafası, diğer konumlandırma sistemlerinin performans sınırlarına ulaşabileceği zorlu ortamlardaki uygulamalar için uygundur. Yarı saydam gövde ve IP69'a kadar koruma derecesi, kirliliğe, asit ve bazlar gibi aşındırıcı maddelere karşı mükemmel direnç sağlar. Çeşitli elektriksel arayüzler, herhangi bir tesiste entegrasyonu kolaylaştırır. Alüminyum profil, kodlu şeridin tüm uzunluğunu koruyan ve özellikle çıkıntı kurulumu için uygun olan bir montaj sistemi görevi görür.


At a Glance

  • Modular absolute positioning concept comprising a read head, code rail, and mounting system
  • Protective housing with IP69 protection for resistance against aggressive substances
  • Chemically resistant code rail made from tearresistant polyester laminate
  • Precise position data despite curved paths, ascents, descents, interruptions, and track switches

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.