Petrol ve gaz endüstrisinde kullanılan büyük tank çiftliklerindesıvınınölçülmesi, büyük depolama tanklarındaki ürün hacminin doğru şekilde belirlenmesi için esastır. Tank ölçüm sistemleri, envanter kontrolünün bir parçası olarak dolum seviyesi, sıcaklık, basınç ve akışınhassas şekilde ölçülebilmesini sağlamalıdır. Doğru sonuçlar elde etmek için kütle akışını ölçmek amacıyla akışın PV değerinden daha fazla değişken gereklidir.
Muhasebe amacıyla yasal olarak düzenlenen ölçümler genellikle tank dolum seviyesi için özel kalibre edilmiş PLC sistemleri tarafından kontrol edilir. Yukarıda açıklanan uygulama örneğinde daha önce Agidens'in özel olarak geliştirilmiş "CUBE" PLC'si kullanılmıştı. Bu, MODBUS iletişimi ile kütle akış ölçümlerine dayanıyordu. Ancak bu ölçüm sisteminde, önceden kontrol döngüsünde kritik bir bileşen olan MODBUS'tan PROFIBUS DP'ye ek bir ağ geçidi gerekiyordu.
Önceki sistemde kullanılan MODBUS iletişimi, yeni CUBE PLC üzerinden PROFIBUS DP iletişimi ile değiştirilmelidir. Saha cihazları, sapmasız ve son derece hassas veri aktarımı sağlamak için dijital olarak bağlandı. Tüm ürünlerin tehlikeli alanlarda kullanım için onaylanması gerekiyordu. Ayrıca, sistem doğruluğu ve sertifikasyonu ile ilgili yasal gerekliliklere kesinlikle uyulması gerekiyordu. Örneğin, gelecekte hassas muhasebe ve doğru faturalandırma sağlamak için ölçümlerin doğru olması çok önemliydi.
Bu, basit mühendislikle etkili bir çözüm gerektiriyordu ve bu durum, bunun başka projeler için kolayca kullanılabileceği anlamına geliyordu. Ayrıca, aşırı boyutlardan kaçınmak ve yüksek bir maliyet verimliliği sağlamak için ürün seçiminin uygulama kapsamına göre özelleştirilebilmesini de gerekecekti.
Çözümün hassas ve etkili olmasını sağlamak için FieldConnex®DP/PA temel Segment Coupler seçildi. Ağ geçidi ve fieldbus güç kaynağı kombinasyonu, PROFIBUS PA ölçüm cihazları ve PROFIBUS DP arasında şeffaf bir bağlantı kurulmasına olanak sağlar. Pepperl+FuchsFieldBarrier®, PROFIBUS PA ağlarında kendinden güvenli kütle akışı ölçümleri yapmak için de kullanıldı. PROFIBUS PA ağlarında Ex d kütle akış ölçümleri yapmak için FieldConnex® Segment Koruyucuları seçildi.
Yeni çözüm, verilerin dijital olarak iletilmesine izin vererek, 4 - 20 mA ile önceki bağlantıya kıyasla doğruluk seviyesini önemli ölçüde artırır. Artan ölçüm doğruluğu, iş taraflarını faturalandırırken daha fazla kesinlik ve netlik sağlar.
DP/PA temel Segment Coupler ile seçilen çözüm, gereksiz arayüzleri ortadan kaldırır ve protokolü PROFIBUS DP'den PROFIBUS PA'ya çevirir. Tek bir cihaz artık birden fazla değer iletebildiğinden saha cihazlarının sayısı azaltılabilir. Ek veriler toplamak ve ölçüm doğruluğunu önemli ölçüde artırmak da mümkündür.
PA segmenti için Segment Coupler kullanılması, çözümün ideal olarak küçük ağlar için özel olarak uyarlandığı anlamına gelir. Basit mühendislik, çözümün önemli bir özelliğidir: DP/PA kuplörü sistem için tamamen şeffaf olduğundan her cihaz doğrudan bir PROFIBUS DP düğümü olarak yapılandırılabilir. Segment Coupler ayarlarını yapılandırmaya gerek yoktur. Seçilen ürünlerin ayırt edici özellikleri arasında basit entegrasyon ve minimum mühendislik çabası yer alır.
Bu çözüm Ex i veya Ex d koruma derecesindeATEX uygulamaları için idealdir. FieldConnex® çözümlerinin teknolojisi, kurulumu ve kullanımı tüm tehlikeli alanlar için benzer olduğundan kullanıcılar, bu çözümleri tanıdık ve kullanımı kolay bulacaktır.