Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Mobil Cihazların Konfigürasyonu, Yönetimi ve Gerçek Zamanlı İzlenmesi için Dijital Çözüm

Uygulama

Küçük ve orta ölçekli şirketler, şirkete ait mobil cihazları giderek daha fazla kullanıyor. Bu cihazlar genellikle iletişim araçları olarak hizmet verirken, dijital hub olarak veya yalnız çalışan koruması için de kullanılabilir. Bu nedenle, akıllı telefonlar ve tabletler dünya çapında dağıtılır, bu da cihaz yönetiminin çok zaman ve çaba gerektirebileceği anlamına gelir. Bu, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için değerli kaynakları bağlar.

Büyük şirketler, alt yüklenicilere şirket tarafından satın alınmış mobil cihazlar da sağlar. Bu durum, bu çalışanların güvenlik standartlarını kontrol edip bunlara uymalarını kolaylaştırır. Ayrıca, üçüncü taraf çalışanların işlerini gerçekleştirmek için genellikle dahili uygulamalara ve bilgilere erişmesi gerekir. Bu nedenle, üçüncü taraf cihazlar veri güvenliği riski oluşturur.


Hedef

Küçük ve orta ölçekli şirketler için çalışan bir mobil cihaz yönetimi (MDM) sisteminin uygulanması ve kullanılması kolay olmalıdır. Merkezi cihaz yönetimi sadece bakım için zaman kazandırmakla kalmaz aynı zamanda tek tip veri ve güvenlik yönetimini de garanti eder. Bu şekilde, alt yükleniciler bile şirketin güvenlik standartlarına kolayca dahil edilebilir.


Çözüm

Bir Pepperl+Fuchs markası olan ecom tarafından özelleştirilmiş MDM çözümü, hem büyük hem de küçük şirketler için uygundur. BT departmanı tarafından fazla çaba gerektirmeden uygulanabilen, anında devreye giren bir çözümdür. Bu, mobil cihaz yönetimini daha verimli ve güvenli hale getirir. Cihazlar, tek bir tıklatma ile bir merkezi platformdan kurulabilir, yönetilebilir, izlenebilir ve yapılandırılabilir. BT departmanlarının artık her bir cihazın kontrolünü eline alması ve kurması gerekmez. Bu, birleşik ve güvenli bir altyapıdan ödün vermeden zaman ve kaynak tasarrufu sağlar



Özelleştirilebilir mobil cihaz yönetimi çözümü, tek tip veri ve güvenlik yönetimi sağlar.

Avantajlar

Standart görevler ve ilkeler, cihaz kurulumunu son derece verimli hale getirir. Gerekli uygulamalar ve ayarlar tek bir tıklatmayla dağıtılabilir; tüm güncellemeler mevcut çevrimiçi bağlantı üzerinden otomatik olarak tablete veya akıllı telefona aktarılır. Bu aynı zamanda WLAN, e-posta ve VPN ayarları için de geçerlidir. Şirkete özel uygulamaları seçmek için kullanıcıların bunları şirketin uygulama mağazasından indirmeleri gerekir. Bir sorun olması durumunda, tüm cihazlar herhangi bir zamanda uzaktan kilitlenebilir ve sıfırlanabilir. Bu sayede gizli şirket verilerinin güvenliği sağlanır. Çözümde, tek başına çalışan işçi koruması için eklenen bir araç olan gerçek zamanlı konum izleme özelliği de bulunur.


Özet

  • Tüm mobil cihazların tek bir merkezi platformdan yönetimi
  • Merkezi cihaz kaydı ve kurumsal BT'ye entegrasyon
  • Kablosuz güncellemeler ve gerçek zamanlı konfigürasyon değişiklikleri
  • Her cihaz için (gerçek zamanlı) durum izleme
  • Konum izleme
  • Cihaz güvenliği
  • KOBİ'ler için anında devreye giren çözüm
  • Üçüncü taraf kullanıcılar için şirkete ait cihazların yönetimi

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

önemli görsel dijital ürünler ve hizmetler

Dijital Ürünler ve Hizmetler çevrimiçi portalı, otomatik kademelendirme ile mobil cihaz yönetimini ve gerçek zamanlı izleme işlevini tek bir platformda birleştirir...