Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Seri Sensör Verilerini Mobil SCADA Sistemi ile Entegre Etme

Seri Ağ Geçidi (DeviceMaster®) Kritik İzleme Ekipmanıyla İletişim Kurar

Uygulama

Yaygın olarak hidrolik kırma olarak bilinen hidrolik çatlatma, petrol ve gaz üretimini artırmak için ana kaya oluşumlarına yüksek basınçta kum ve su enjekte etmeyi içeren bir işlemdir. Genellikle "veri kamyonetleri" olarak adlandırılan araçlarda önemli izleme ekipmanları bulunur. Basınç ölçerler, debimetreler ile motor ve pompa izleme sensörleri gibi doğrudan hidrolik kırma sahasında kullanılan seri sensörler, güvenlik açısından kritik verileri iletir.


Hedef

Hidrolik kırma prosesinin güvenli ve verimli olmasını sağlamak için kullanılan çeşitli sensörlerden gelen kritik seri verileri Ethernet'e dönüştürülmeli ve güvenli şekilde SCADA sistemine iletilmelidir.


Çözüm

16 bağlantı noktalı DeviceMaster
16 bağlantı noktalı DeviceMaster

Pepperl+Fuchs DeviceMaster 16 veya 32 bağlantı noktalı seri ağ geçitleri, sensör verilerinin seriden Ethernet'e dönüştürülmesinde kritik rol oynar. Saha cihazlarından TCP/IP ve Ethernet/IP, PROFINET ve MODBUS TCP gibi endüstriyel Ethernet protokollerine veri dönüştürmek için tasarlanan seri - Ethernet dönüştürücüleri ve endüstriyel ağ geçitleri ailesi, hidrolik kırma sahasındaki sensörler ile SCADA sistemi arasındaki iletişimi kolaylaştırır.


The Benefits

Incorporating a serial gateway like the DeviceMaster ensures that critical sensor data is communicated to the SCADA system. If a pump is down or pressure is too high, the associated data is be sent to the system so the problem can be resolved quickly and easily.


Özet

  • Seri sensörler, hidrolik kırma prosesinde güvenlik açısından kritik verileri iletir
  • Seri ağ geçitleri (DeviceMaster), seri verilerini Ethernet'e dönüştürür ve bir SCADA sistemine aktarır
  • Ethernet üzerinden güvenilir veri iletimi hızlı sorun giderme sağlar
  • RS-232/422/485 ve MODBUS RTU/ASCII seri protokolleri için tek bir cihazda eş zamanlı destek
  • 300 bit/sn ve 230 Kbit/sn arasında yapılandırılabilir baud hızları
  • Parite, veri bitleri ve ayırıcılar gibi tüm seri parametrelerin web tarayıcısı ve Pepperl+Fuchs yazılımı PortVision DX aracılığıyla konfigürasyonu
  • PortVision DX ile DeviceMaster konfigürasyonlarını otomatik olarak keşfedin, yönetin ve kaydedin/yükleyin

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Comtrol Portföyü

Comtrol Corporation kuruluşunu bünyesine katan Pepperl+Fuchs, bulut tabanlı uygulamalar için gelecek odaklı Endüstri 4.0 çözümleri portföyünü tamamlamaktadır.