Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Seri Cihazların AMR Kontrolörüne Bağlanması

DeviceMaster ®, bir Malzeme Taşıma uygulamasında verimliliği artırmak için AMR'ye çeşitli cihazların bağlanabilmesini sağlar

Uygulama

Otonom mobil robotlar (AMR'ler), malları depolar ve diğer malzeme taşıma tesisleri çevresinde bağımsız olarak taşıyarak prosesleri ve iş akışlarını daha verimli hale getirir. Çevre koşullarını yorumlamak için cihazlara takılan çeşitli sensörler, kameralar ve anahtarlar takılır.


Hedef

Çoğu kat planı, proses ve tedarik zincirine kolayca entegre edilmekle birlikte AMR bileşenleri, AMR'nin daha büyük depo sistemlerinde etkin şekilde çalıştığından emin olmak için birbirleriyle güvenilir şekilde iletişim kurmalıdır


Çözüm

4 bağlantı noktalı DeviceMaster
4 bağlantı noktalı DeviceMaster

Depo AMR'sinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için çeşitli cihazlar gerektiğinden, Pepperl+Fuchs DeviceMaster'ın 1 bağlantı noktalı ve 4 bağlantı noktalı versiyonları, sağa sola döndürme/eğme/yakınlaştırma kamera kontrolleri, sensörler, anahtarlar ve diğer cihazların AMR MODBUS TCP denetleyicisi ile iletişim kurmasına izin veren arayüzleri sağlamak için kullanılır. Saha cihazlarından gelen verileri TCP/IP'ye ve EtherNet/IP, PROFINET ve MODBUS TCP gibi endüstriyel Ethernet protokollerine dönüştüren seriden Ethernete dönüştürücüler ve endüstriyel ağ geçitleri ailesi, tüm seri bileşenlerin güvenilir şekilde iletişim kurmasını sağlar.


Avantajlar

DeviceMaster ile seri cihazlar, AMR'nin daha büyük depo sistemlerinde verimli ve etkili şekilde çalışmasını sağlamak için MODBUS TCP kontrolörü ile güvenilir şekilde iletişim kurabilir. Bir dizi seri ve Ethernet dönüştürme özelliğiyle DeviceMaster, depo ağında iletişim kurmak isteyen tüm bileşenler için mükemmel bir merkezi yönetim aracıdır.


Özet

  • Seri sensörler, AMR'nin düzgün çalıştığından emin olmak için birbirleriyle iletişim kurar
  • Seri ağ geçidi (DeviceMaster) MODBUS TCP kontrolörü ile iletişim kurmak için kamera kontrolleri, sensörler, anahtarlar ve diğer aygıtlar için arayüzler sağlar
  • RS-232/422/485 ve MODBUS RTU/ASCII seri protokolleri için tek bir cihazda eş zamanlı destek
  • Parite, veri bitleri ve ayırıcılar gibi tüm seri parametrelerin web tarayıcısı ve Pepperl+Fuchs yazılımı PortVision DX aracılığıyla konfigürasyonu
  • PortVision DX ile DeviceMaster konfigürasyonlarını otomatik olarak keşfedin, yönetin ve kaydedin/yükleyin

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Comtrol Portföyü

Comtrol Corporation kuruluşunu bünyesine katan Pepperl+Fuchs, bulut tabanlı uygulamalar için gelecek odaklı Endüstri 4.0 çözümleri portföyünü tamamlamaktadır.

R2000, 360° boşluksuz, çepeçevre görünürlük ile güvenilir ve son derece hassas ölçüm sonuçları sağlar...