100.000 fit kareden fazla bir alan üzerindeki depo ikmal merkezleri küçük şehirler gibidir. Kilometrelerce taşıma bandı envanteri saklama ve nakliye için taşırken, akıllı yönetim sistemleri malzeme akışını yönlendirir. Güvenilir envanter izleme özelliği olmadan mallar zamanında gönderilemez.
Depo proseslerinin verimli ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak için mallar her daim takip edilmelidir. Bunu başarmak için güvenilir algılama teknolojisi gereklidir.
Her konveyör bandına birkaç fit aralıklarla monte edilen Pepperl+Fuchs'un kompakt ML17 fotoelektrik sensörleri, tüm depo boyunca ürün hareketini güvenilir şekilde takip eder. ML17, yüzeye montaj için 18 mm dişli burunlu ve delikli olarak gelir. 29,3 mm'de ML17, çoğu 18 mm'lik silindirik sensörden daha küçük bir derinliğe sahiptir. Bu da onu az yer kaplayan uygulamalar için mükemmel hale getirir. Reflektörlü fotoelektrik ve arka plan bastırma versiyonları dahil olmak üzere dört farklı algılama modu ek esneklik sağlar ve 4'ü 1 arada çıkış, NPN veya PNP olabileceğinden kurulumu kolaylaştırır.
Teknik Özellikler:
Olağanüstü bir fiyat-performans oranıylaML17 fotoelektrik sensör; güvenilir, düşük maliyetli bir sensöre ihtiyaç duyan pazarlar ve sektörler için mükemmeldir. 4'ü 1 arada çıkışa sahip olduğundan PNP veya NPN versiyonlarını ayrı olarak stoklamaya gerek yoktur. Ayrıca ML17, alanın önemli olduğu uygulamalar için mükemmeldir.