Fabrika Otomasyonu
E-posta
Proses Otomasyonu
E-posta

Dolum Makinelerinde Arıza Emniyetli Şişe Algılama için Ultrasonik Sensörler

Titreşim ve Yüksek Verimlilik Koşullarında Güvenilir Konteyner Algılama

Uygulama

İçecek endüstrisindeki dolum hatları yüksek verim oranlarında çalışır ve bu nedenle son derece otomatiktir. Bu durum, çeşitli konteynerlere çok sayıda ürünün doldurulduğu deterjan ve kozmetik sektörlerinde de benzerdir. Doldurulan şişeler, paketleme istasyonuna giderken şişe koridorlarından geçer. Son konumda, bu şişelerin her koridordaki varlığı ayrı ayrı izlenir. Giriş yalnızca her şişe doğru konumda olduğunda bir robot kol aracılığıyla etkinleştirilecektir. Aksi takdirde, paketlerin eksik olması ve hatta zarar görmesi riski vardır. Makinelerde, birkaç koridor genellikle yan yana düzenlenir, bu nedenle buna uygun olarak çok sayıda sensör, sınırlı bir alanda paralel olarak çalışır.


Hedef

Sensörler, yüksek makine hızlarında ve sabit titreşim ile uç konumlarda şişelerin varlığını güvenilir ve doğru şekilde algılamalıdır. Şişeler farklı malzemelerden (cam, plastik, seramik) yapılabilir; renkleri değişkendir; şeffaf veya yansıtıcı yüzeyleri olabilir. Sensörlerin işlevi bu tür özelliklerden etkilenmemelidir. Aynı zamanda sensörler küçük bir alana sığmalı ve birbirlerinin algılamasına müdahale etmemelidir


Çözüm

UC18GS Ultrasonik Sensör Serisi
UC18GS Ultrasonik Sensör Serisi

UC18GS serisi ultrasonik sensörler, uç konumlardaki şişelerin varlığını güvenilir şekilde tespit eder. Nokta nokta ölçüm yapmak yerine, ses ışınları geniş bir alanda konteyner yüzeyine çarpar. Bu, değişken konturlar ve konum sapmaları olsa bile algılama sağlar ve konteyner yüzeylerinin rengini ve dokusunu önemsiz hale getirir. Çıkış konfigürasyonu ve ses ışını yarıçapı, cihaz üzerindeki düğmeler ile ayarlanabilir. IO-Link arayüzü, kontrolör üzerinden sensöre fiziksel erişim olmadan kapsamlı parametrelendirme sağlar. Bu, yalnızca devreye almayı özellikle kolay hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda zaman alıcı yeniden parametrelendirme olmadan hızlı ürün değişimi sağlar. IO-Link aracılığıyla ürünlerin tamamen kişiselleştirilmesi (parti boyutu 1'de otomatik üretim) bile mümkündür.

 

Teknik Özellikler:

  • 1000 mm'ye kadar ölçüm aralığı
  • 30 mm ve 70 mm'lik çok küçük ölü bantlar
  • Arayüzler: IO-Link 1.1, kızılötesi arayüz IrDA
  • Çıkış tipleri: 2x push-pull anahtarlama çıkışı veya 1x push-pull anahtarlama çıkışı ve 1x analog çıkış (akım/gerilim)
  • Ortam sıcaklığı: -25 ila +70°C
  • Koruma derecesi: IP67

Avantajlar

Birden fazla cihaz birbirine yakın monte edildiğinde, otomatik olarak ses sinyallerini senkronize eder ve parazitleri önler. Senkronizasyon girişi üzerinden en fazla on adet sensör bağlanabilir. Sensör senkronizasyonu otomatik olarak ve parametrelendirme olmadan gerçekleşir. Kompakt boyutları, minimum kör bölgesi ve bir metrelik menzili ile sensör, makineye monte ederken olağanüstü bir özgürlük sağlar. Cihaz, parazit hedef bastırma, esnek ses ışını, otomatik senkronizasyon, minimum ölü bant, IO-Link ve kızılötesi arayüzün yanı sıra temel ayarlar için butonlar dahil olmak üzere çok çeşitli işlevler sunar. Kullanıcılar ayrıca kapsamlı uygulama teknik bilgisinden ve geleceğe yönelik sensör çözümlerinden de yararlanır.


Özet

  • Düzensiz şekillerin güvenilir şekilde algılanması
  • Optik özellikler ve yüzey koşullarından bağımsız
  • Dar alanlarda kurulum için yerden tasarruf sağlayan tasarım
  • Birden fazla sensörün paralel çalışması için çoklayıcı işlevi
  • IO-Link, uzaktan erişim ile kolay devreye alma sağlar

amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
UC18GS Ultrasonik Sensör Serisi

Pepperl+Fuchs'un UC18GS serisi, son teknoloji ürünü bir ultrasonik sensörden bekleyebileceğiniz her şeyi bir araya getirerek işlevsellik ve özellikler açısından kelimenin tam anlamıyla tüm gereksinimleri karşılar. UG18GS ultrasonik sensör serisi hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinin.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.