Fabrika Otomasyonu
E-posta
Proses Otomasyonu
E-posta

Otomatik Kılavuzlu Taşıma Sistemleri için Ultrasonik Sensörler Personeli Güvende Tutar

EN ISO 13849 Kategori 3 PL d'ye uygun Güvenlik Onaylı USi®-safety Ultrasonik Sensör Sistemi

Uygulama

Otomatik kılavuzlu taşıma (AGT) sistemleri birçok hastanede bulunabilir. Bu özel uygulamada; çamaşır, ilaç ve gıda gibi malzemelerin gideceği yere taşındığı metal döner konteynerlerin olduğu bir baş üstü konveyör bulunur. AGT sistemi bodrum katlarda ikmal geçitlerinden geçerek döner konteynerleri alır ve bunları özel şaftlar vasıtasıyla istenilen istasyona ulaştırır. Kirli çamaşır, bulaşık ve benzeri eşyalarla dolu konteynerler de aynı şekilde varış noktalarından tedarik alanına geri taşınır.


Hedef

Tanımlanan uygulama için AGT sistemindeki şasinin kademeli olarak yenilenmesi gerekiyor. Bu şasiler esas olarak bir tahrik sisteminden, iki bitişik panodan ve konteynerler için altta bir tutucudan oluşur. Mevcut yönetmeliklere uymak bir zorunluluk olduğundan, şasi olası çarpışmaları ve yaralanmaları güvenilir şekilde önleyen kişisel koruma sistemleri gerektirir. Bunun için gerekli olan izleme alanı, sürüş yönünde aracın tüm genişliği boyunca oluşturulmalıdır.

Böylelikle, minyatür temas şeritlerine sahip metal bir braket olan çarpışma korumasının yukarısında bir koruma alanı oluşturulması amaçlanır. Boyutu nedeniyle bir lazer tarayıcı kurmak mümkün değildir. Tarayıcı, köşeleri dönerken veya besleme şaftına geçerken hasar görebilir veya konteyner tutucu tarafından ayrılabilir. Sistem bir üst konveyör olduğundan çözüm, çarpışmalardan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için rota üzerindeki personelin baş ve omuz bölgesinin algılanmasını sağlamalıdır.


Çözüm

USi®-safety, personeli güvende tutan bir ultrasonik sensör sistemidir. Engelleri güvenilir şekilde algılayan sensör ünitesi küçüktür, bu da sistemi çok kompakt hale getirir. Bu nedenle cihazlar, AGT sisteminin yeni şasisine entegrasyon için idealdir. Serbestçe konumlandırılabilen sensör üniteleri, özelleştirilmiş montaj setleri kullanılarak sağda ve solda önceden tanımlanmış bir açıyla sabitlenir. Konteyner tutucu döndüğünde sensör ünitelerinin ayrılmasını önlemek için her biri panonun alt kenarı ile sızdırmaz hale gelir.

Ultrasonik transdüserler, ±17° ve ±5° açılma açısına sahip eliptik bir ses alanı oluşturur. Bu, solda ve sağda bir transdüserle AGT'nin giriş yönündeki askıda algılama alanının oluşturulmasını sağlar. EN ISO 13849 kategori 3 PL d'ye uygun tek güvenli ultrasonik sensör olarak USi®-safety, bu uygulama için gereken güvenlik izlemesini garanti eder. Ultrasonik sensör sistemi, optimum şekilde monte edilebilen ve uygulama için kolayca parametrelendirilebilen son derece kompakt sensör ünitesi sayesinde bu uygulama için mükemmeldir.

Avantajlar


USi®-safety ultrasonik sensör sisteminin kullanılması, rota üzerindeki personelin her zaman güvenli ve güvenilir şekilde algılanmasını sağlar. EN ISO 13849 kategori 3 PL d'ye göre kullanım için güvenlik onaylı tek endüstriyel ultrasonik sensördür. Bu, ultrasonik sensör teknolojisinin avantajlarının artık ilk kez güvenlik uygulamaları için kullanılabileceği anlamına geliyor. Farklı malzemelerden yapılmış nesneler USi®-safety kullanılarak güvenilir şekilde algılanır. Sensörler kirlenmeye, hava akımlarına, neme ve benzeri etkenlere karşı dayanıklıdır.

Teknik Özellikler:

  • Algılama aralığı: 2.500 mm'ye kadar
  • IP güvenlik sınıfı: Sensör üniteleri IP69K, kontrol arayüzü IP65
  • Tepki süresi: tipik olarak 91 ms
  • Güvenlik derecelendirmesi: EN ISO 13849 kategori 3 PL d'ye uygun
  • Çalışma sıcaklığı: -30°C … +50°C

Özet

  • Çalışanları güvende tutmak için tek ultrasonik sensör sistemi
  • EN ISO 13849 kategori 3 PL d'ye uygun kullanım için güvenlik onayı
  • ±17° ve ±5° açılma açısı bulunan eliptik ses alanı
  • En küçük alanlara kurulabilen son derece kompakt sensör ünitesi
  • Kir, hava akımları, nem gibi çevresel etkilere ve diğer benzer faktörlere karşı dayanıklıdır

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

USi-safety Sensör Sistemi

USi-safety ultrasonik sensör sistemi, uğraştırıcı ve tozlu ortamlarda veya dış mekanlarda güvenlik uygulamaları için çığır açan yeni bir sistemdir.

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.