Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

ML100 Cisimden Yansımalı Fotoelektrik Sensörler Mavi Güneş Panellerini Algılar

ML100 ve BlueBeam Teknolojisi ile Güneş Panellerinin Güvenilir Şekilde Tanınması

Uygulama

Güneş panellerinin temel işlevi, enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için mümkün olduğunca fazla ışığı emmektir. Güneş panelleri, fotovoltaik hücrenin fiziksel temelini oluşturur. Paneller, mavi silikondan yapılır ve yüksek emme kapasitesi ve dolayısıyla yüksek hücre verimliliği sağlamak için özel bir yansıma önleyici kaplamaya sahiptir. Fotovoltaik hücrelerin üretimi sırasında, güneş panelleri sıralanır ve daha sonraki işlemler için tepsilere otomatik olarak yüklenir. Bu amaçla güneş panellerinin (vakumlu) vantuzlar kullanılarak toplanması gerekir. Tutucunun güneş panellerini doğru şekilde almasını ve böylece sorunsuz bir işlem gerçekleştirmesini sağlamak için güneş panelinin varlığının güvenilir şekilde algılanması gerekir.


Hedef

Güneş panellerinin güvenilir şekilde algılanması, fotoelektrik sensör için en zorlu görevlerden biridir. Bunun nedeni, yansıma önleyici kaplamanın mavi güneş enerjili bir hücrenin yansımasının yalnızca %0,3 kadar düşük olabileceğidir. Bu nedenle sensör renk, doku ve yansıtıcılıktan bağımsız olarak güneş panellerini güvenilir şekilde algılayabilmelidir. Ek olarak, daha büyük güneş panellerinin taşınması, kenarlarında dalgalı bir harekete yol açar. Bu, algılanacak nesne üzerine sensörün özellikle yakın şekilde kurulmasını gerektirir. Taşıma hızı arttıkça sensörün algılama hızına olan talep de artar.


Çözüm

BlueBeam teknolojisi bulunan ML100 cisimden yansımalı fotoelektrik sensörü
BlueBeam teknolojisi bulunan ML100 cisimden yansımalı fotoelektrik sensörü

Başarısı kanıtlanmış ML100 serisiBlueBeam modeli, tüm güneş panellerini algılayabilir. Modelde, 470 nm dalga boyuna sahip güçlü ama odaklanmış bir ışık noktalı görünür mavi LED kullanılır. Geleneksel kırmızı LED'ler, 650 nm dalga boylarını temel alır. Bu nedenle BlueBeam özellikli ML100, tipik kırmızı LED sensörlere göre özellikle düşük yansıma özellikli güneş panellerini algılamada daha yüksek hassasiyet sunar. 1 ms'lik düşüktepki süresiyle cisimden yansımalı fotoelektrik sensörü, artan taşıma hızlarının zorluklarını karşılar.


Teknik Özellikler:

  • 470 nm dalga boyunda modüle edilmiş ışıklı BlueBeam
  • Çok parlak, yüksek seviyede görünür mavi ışık noktası
  • Güç AÇIK ve anahtarlama durumu için anlaşılır şekilde düzenlenmiş LED'ler
  • Tam metal dişli montajlı minyatür tasarım

Avantajlar

Geniş algılama aralığı sayesinde sensör, nesneden daha uzak bir mesafede bile kurulabilir. Bunun nedeni, kenarlarında önemli dalgalanmalar olsa bile sensörün güneş panellerini algılamasıdır. BlueBeam özelliği bulunan ML100 serisi, yalnızca mavi solar panelleri güvenilir şekilde algılamakla kalmaz, aynı zamanda algılanması zor PCB'lerin tanınması için de kullanılabilir. Son derece görünür mavi LED ışık kaynağı, kurulum ve ayarlamayı basitleştirir. Yüksek frekanslı tarama parazite karşı daha az duyarlı olduğundan, sensör, şok ve titreşim gibi mekanik kuvvetlere maruz kaldığında bile sabit bir sinyal sağlar.


Özet

  • Yüksek seviyede ışık emen güneş panellerinin güvenilir şekilde algılanması
  • Renk, doku ve yansımadan bağımsız tanıma
  • Esnek kurulum için geniş algılama aralığı

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.