Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Çamaşır Katlama Makinelerinde Güvenilir Algılama için ML100 Sensör

Reflektörlü Fotoelektrik Sensör Çeşitli Dokuma Kumaşları Algılar

Uygulama

Restoranlar, oteller ve yatak ve kahvaltı gibi konaklama endüstrisi şirketlerinde, ticari çamaşırhanelerde işlenen büyük miktarlarda yatak çarşafları, masa örtüleri ve havlular günlük olarak birikir. Yıkadıktan sonra dokuma kumaşların düzgün ve doğru şekilde katlanması gerekir. Endüstriyel katlama makineleri, çamaşırları otomatik olarak katlamak, istiflemek ve ayırmak için kullanılır.


Hedef

Katlama prosesinde, prosesin sorunsuz olmasını sağlamak için çamaşırların güvenilir şekilde algılanması gerekir. Dokuma kumaşlar katlanır makinedeki konveyör bandı üzerinde düz olarak taşındığından sensörün düz konveyörün içine takılması gerekir. Özellikle kullanılabilir alan sınırlı olduğundan sensörün çok küçük bir ölü bandı olması gerekir. 50 mm ila 80 mm mesafedeki reflektör bandı algılayabilmelidir. Buna ek olarak makine, tespit edilmesi gereken malzemenin renk ve yansıtıcılık açısından farklılık gösterdiği çeşitli eşit olmayan dokuma kumaşları işler. Bazen çok düşük yansıtıcılığa sahip kumaşlar bile işlenir.


Çözüm

Polarizasyon filtreli ML100-54-F/102/115 reflektörlü fotoelektrik sensör
Polarizasyon filtreli ML100-54-F/102/115 reflektörlü fotoelektrik sensör

Polarizasyon filtreli ML100-54-F reflektörlü fotoelektrik sensör, bu görev için ideal çözümdür. Sensör, konveyör bandının üzerine monte edilmiştir ve dokuma kumaşların üzerinde taşındığı aşağıdaki konveyör bandına yapıştırılmış olan reflektör bandı gösterir. Sensörün özel olarak geliştirilmiş optiği, reflektör bant üzerindeki ölü bandı 100 mm'den yalnızca 20 mm'ye düşürür. Buna karşılık, geleneksel standart reflektörlü fotoelektrik sensörlerin ölü bandının reflektöre mesafesi 100 mm'den fazladır. Bu özellikle küçük ölü bant ile ML100 serisi reflektörlü fotoelektrik sensör, geleneksel reflektörlü fotoelektrik sensörlerde mümkün olmayan mesafelerde kullanılabilir. 


Teknik Özellikler:

  • Reflektörlü bantta bile 20 mm'ye kadar ölü alan
  • Nesne rengine ve hatta parlak nesnelere karşı bağışıklık
  • Güç AÇIK ve anahtarlama durumu için anlaşılır şekilde düzenlenmiş LED'ler
  • Tam metal dişli montajlı minyatür tasarım

Avantajlar

Özel olarak geliştirilmiş optikleri olan sensör, standart bir reflektörlü fotoelektrik sensör kadar ekonomiktir. Ayrıca, ML100 serisinin montajı ve hizalanması, kırmızı yayıcı LED ve entegre tamamen metal dişli burçlar ile basitleştirilmiştir. Yüksek görünürlükteki LED'ler sayesinde anahtarlama durumları her yönden kolayca görülebilir.


Özet

  • Sınırlı montaj koşulları için çok küçük ölü bant
  • Kırmızı yayıcı LED hizalamayı kolaylaştırır
  • Katlama prosesinde güvenilir çamaşır algılama
  • Farklı malzeme renklerinin ve yansıtıcılığın algılanması

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.