Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

ML100 Karşılıklı Fotoelektrik Sensörler ile Güvenilir PCB Yığın Algılama

Işığı Şekillendirmek için Dahili Yarık Açıklığı Bulunan ML100

Uygulama

Elektronik endüstrisindeki beyin CPU'lar ise PCB endüstrisi belkemiğidir. PCB endüstrisi, tüm bileşenleri destekler ve hepsini birbirine bağlar. Geniş PCB endüstrisinde, her türlü makine PCB'leri hareket ettirir ve işler. Bu tür makinelere örnek olarak konveyörler, tamponlar, markalama makineleri, yükleyiciler, boşaltıcılar ve trafik kontrolörleri verilebilir. Yükleyiciler ve boşaltıcılar, bir yığından vakum emmeli PCB'leri bir makineye yüklemekten veya bu işlemin tersinden sorumludur. 


Hedef

Vakumlu emme, PCB yığınının üzerinde bulunur. Üst PCB'nin doğru ve güvenli şekilde alınması için bu yığının konumu veya yüksekliğinin doğru şekilde algılanması gerekir. Aksi takdirde, vakumlu emmenin hasar görme riski vardır. Sensörü üstten monte etmek için yer olmadığından, sensörün yan tarafa ve yığının tepesine bakacak şekilde takılması gerekir


Çözüm

M100-6090 verici ve MV100-6090 alıcı
M100-6090 verici ve MV100-6090 alıcı

İstifleme yüksekliğinin konumunu algılamanın en güvenilir yöntemi olduğu için dahili yarık açıklığı olan karşılıklı fotoelektrik sensör kullanılır. M100-6090 verici ve MV100-6090 alıcıda, görüş alanını tek yönde yalnızca 1,5 mm ile sınırlayan, 1,5 mm x 7,4 mm dahili açıklık mevcuttur. Bu sayede algılama 1,5 mm içinde sınırlandırılır ve durma konumunun doğruluğu önemli ölçüde artar.


Teknik Özellikler:

  • 4 m'ye kadar uzun algılama aralığı (FR2 ile 2,8 m veya iki zaman rezervli sinyal)
  • Harici açıklık gerektirmeyen dahili ince açıklık
  • Kurulumda çok yönlülük için iki yönlü açıklıklar
  • Çapraz konuşma ve ortam ışığı kaynakları gibi çevreden kaynaklanan etkiler azaltılır
  • Daha küçük nesnelerin ve nesnelerin doğru konumlarının algılanması
  • Güç AÇIK ve anahtarlama durumu için yüksek görünürlüğe sahip LED'ler

Avantajlar

En uygun maliyetli, güvenilir ve çekici bir tasarıma sahip olduğundan, en iyi çözüm budur. Dahili bir açıklığı olan çözüm, göze hoş gelmeyen klipsli açıklığı dağıtabildiğinden zariftir. Klipsli bir açıklık, sensörlerin rutin temizliğini daha zor hale getirecektir. Açıklık yarıkları olmasına rağmen sensör, 4 m'ye kadar nispeten yüksek bir algılama aralığına ulaşır; bu, çok güvenilir bir algılama için yeterli sinyal rezervinden fazlasını verir. İki yönde de yer alan açıklıklar, sensörü her iki yönde de monte etmek için ek esneklik sunar.


Özet

  • Alınacak PCB'lerin doğru konum ve yükseklik algılaması
  • 1,5 mm × 7,4 mm boyutunda dahili diyafram, görüş alanını tek yönde yalnızca 1,5 mm ile sınırlar 
  • 4 m'ye kadar nispeten yüksek algılama aralığı
  • Dikey veya yatay yarık açıklıkları mevcuttur: Sensör montajında daha fazla esneklik için

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.