Yazdırılan sayfalar, yazdırma prosesine bağlı olarak ciltleme yapan firmaya farklı biçimlerde temin edilebilir. Çoğu durumda, önce sayfaların kesilmesi ve katlanması gerekir. Daha sonra bu sayfalar, gerekli yoğunluğu ve gücü yaratan demet preslerde preslenir. Son ürüne bağlı olarak yazdırılan sayfalar, bir tel dikiş makinesi tarafından birbirine dikilmeden önce üst üste istiflenir veya birbiri üzerine katlanır. Aynı zamanda, görsel olarak hatalı sayfa algılaması da gerçekleştirilir. Makine daha sonra tel veya iplik dikişi ile veya mükemmel ciltleme ile sayfaları birleştirir.
Yüksek hızlı yazdırma, katlama ve ciltleme, hızlı şekilde üretim israfına ve yüksek maliyetlere yol açabilecek bir dizi hataya neden olabilir. Örneğin, bu hatalar düzensiz, çoğaltılmış veya boş yaprakları ve yazdırılan sayfaların yanlış yüklenmiş yığınlarını içerir. Yalnızca doğru sayfaların daha fazla işlenmesini sağlamak için hatalı sayfalar güvenilir şekilde ve erken bir aşamada tespit edilmeli ve reddedilmelidir. Ayrıca farklı görüntü türleri (metin, fotoğraf ve grafik) de hızlı şekilde algılanmalıdır.
Görüntü Sensörü BIS510P, baskı uygulamalarında doğru sayfa sırasını izlemek için özel olarak tasarlanmıştır ve yazdırılan görüntüye göre yanlış sayfaları algılar. Bu işlem sırasında uygun numuneler, otomatik olarak öğretilen bir referans görüntü ile karşılaştırılır. İstenildiği gibi hizalanmış barkodlar kullanılarak da kontroller yapılabilmektedir. Sistem, basılı görüntüdeki küçük farklılıklar veya paket eklerindeki küçük yazı tiplerinde bile hatalı sayfaları güvenilir şekilde algılar ve aynı görünen farklı dil sürümlerini ayırt eder. Tozlu ortamlarda bile sensör, entegre polarizasyon filtresi teknolojisi sayesinde yüksek oranda yansıtıcı malzemeleri ve kağıtları yakalar.
Teknik Özellikler:
Bir kamera, aydınlatma ünitesi ve işlem ünitesinden oluşan kompakt ve eksiksiz sistem, kullanıcıya sorunsuz kullanım deneyimi sağlar. Saniyede on sayfa okuma hızı ve 4 m/s'ye varan besleme hızıyla BIS510P, yüksek işleme hızları için uygundur. Özel bir avantaj, referans sayfası için otomatik öğretme işlevidir: Optimum pozlama süresine ek olarak, gelecekteki kontroller için uygun bir görüntü örneği otomatik olarak belirlenir. Bu, işletme sırasında optimum algılama sağlar ve sistemin özel uzmanlık gerektirmeden hızlı bir şekilde yeni iş emirlerine dönüştürülmesini sağlar.
Dinamik Bağlantı Kitaplığı (DLL), sensörün herhangi bir işletim programına kolayca entegre edilmesini sağlar. Görüntü bilgileri, 100 Mbit Ethernet arayüzü ile hızlı şekilde operatör terminallerine aktarılarak uzaktan bakım ve teşhis sağlanır. Hata görüntüsü günlüğü, sonuçları kontrol arayüzünden kaydeder ve bu nedenle yanlış algılamaların izlenmesini kolaylaştırır. Hatalı sayfaların gecikmeli olarak çıkarılması ve çeşitli çalıştırma ve öğretme modları gibi özel işlevler, ilgili işletme konseptlerinin özel olarak uygulanmasına izin verir.