Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

PMI360D-F130 Tekstil Makinelerinde Kesintisiz Malzeme Akışı Sağlıyor

Konumlandırma Sistemi Tam Açı Ölçümü sağlar

Uygulama

Tekstil endüstrisinde çok çeşitli nihai ürünlerin üretilmesinde kullanılan kumaş, başlangıçta örme makinelerinde işlenen farklı ipliklerden yapılır. Kumaş daha sonra yıkama ve ağartma tesislerinde ön işleme tabi tutulur. Kumaş soğuk boyama tesisinde boyandıktan sonra çekmesini önlemek için mekanik bir işlem yapılır. Son adım, tam otomatik kesme işlemidir. Sürekli malzeme akışı, tüm kumaş üretim prosesi boyunca, rakkas kol kontrolü veya osilatör dengelemesi ile düzenlenir. 


Hedef

Üretim proseslerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için malzeme, yüksek gerginlik altında bile yırtılmamalıdır. Amaç, tutarlı bir malzeme gerginliği sağlamaktır. Bu, malzemede üst üste binmeleri veya kırışıkları önlemek için çok düşük gerginliklerin de algılanması gerektiği anlamına gelir. Açıları sürekli ve hassas bir şekilde ölçmek, güvenilir üretim prosesleri ve yüksek tesis kullanılabilirliği sağlamak için bir sensör kullanılmalıdır. 


Çözüm

PMI360D-F130 Konumlandırma Sistemi
PMI360D-F130 Konumlandırma Sistemi

PMI360D-F130 analog ölçüm sistemi, ölçeklenebilir ölçüm aralığı ve serbestçe parametrelendirilebilen anahtar noktaları veya pencereleri sayesinde bu görev için en uygun çözümdür. IP67 gövdeli temassız tarama sistemi, en zorlu çalışma koşullarına bile dayanabilir. Osilatör kompanzasyonunun "ibre hareketi", besleme tahriki kontrolü için kullanılan bir güç sinyaline (çalışma aralığı 4 … 20 mA) dönüştürülür. Proses ekranında, tesis operatörüne PMI360D-F130 sinyalleri gösterilir.

 

Teknik Özellikler:

  • Ölçüm aralığı: 0°… 360°
  • Ölçeklenebilir analog çıkış
  • Çıkış tipi: 2 PNP anahtarlama çıkışı, normalde açık, ters polarite korumalı, kısa devre korumalı
  • Koruma derecesi: IP67
  • Ayarlanabilir anahtar noktaları
  • Milden gelen titreşim veya şoklara karşı hassas değildir

Avantajlar

PMI360D-F130 analog ölçüm sistemi, yüksek tesis kullanılabilirliği ve bu sayede sorunsuz üretim prosesleri sağlar. Konumlandırma sistemi, olumsuz çalışma koşullarında bile güvenilir şekilde çalışır. Cihaz, standart aktivatör veya özel aktivatör ile çalıştırılabilir. Analog çıkış, özel olarak gerekli açı aralığına ölçeklenebilir. Analog açı konumu hakkındaki geri bildirime ek olarak sensör, son konumun izlenmesi için iki programlanabilir anahtarlama penceresi sağlar.


Özet

  • PMI360D-F130 konumlandırma sistemi tekstil makinelerinde sürekli malzeme akışı sağlar
  • 0° ila 360° arası ölçüm aralığı olan temassız, aşınmayan açı ölçüm sistemi
  • Verimli açı konumu geri bildirimi; tek bir cihazla ölçüm ve anahtarlama
  • En zorlu çalışma koşulları için IP67 dereceye kadar koruma dereceli, tamamen muhafazalı sensörler

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.