Sürekli sıkılan motor zincirleri, yüzde iki maksimum aşınma uzamasına kadar kusursuz çalışır. Motor zincirleri sıkılmazsa gevşek taraf sarkmaya başlar ve zincir aşınmaya neden olabilecek sabit olmayan bir yol alır. Zincir gerginliği çok fazla azalırsa motora zarar verebilir. Zincir gergileri, motorlarda kam mili tahrikinin kontrol zincirini sıkmak için kullanılır. Bu, motorun sorunsuz çalışmasını sağlar ve uzun vadede hem zincirin hem de motorun kullanım ömrünü uzatır.
Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere farklı uzunluk ve çaplarda çeşitli zincir gergileri, üretim hatlarında robotlar tarafından monte edilmektedir. Üretim prosesi herhangi bir insan girdisi olmadan çalışmalıdır. Bu, montaj için test araçlarının çok esnek olması ve tüm farklı boyutlardaki motor zinciri gergilerini güvenilir şekilde algılayabilmesi gerektiği anlamına gelir.
PMI120-F90-IE8-V15 endüktif konumlandırma sisteminin yüksek çözünürlüğü ve tekrarlama doğruluğu, sensör gövde uzunluklarını ve çaplarını sürekli ve güvenilir şekilde belirlediğinden, bu uygulama gereksinimi için idealdir. Sensör tarafından algılanan boyut robotun değişken tutucusunda raporlanır ve ardından uygun yay ve itici manşona takılır ve her şeyi sıkıştırır. Montaj, üretim sürecinde yakından izlenir. Yay gerginliğini belirlemek için bir test cihazı, motor zinciri gergisi iticisini belirli bir basınçta sıkıştırır. Bu basınç, iticinin yuvaya batmasına neden olur. Ek bir PMI120-F90-IE8-V15, test cihazını kullanarak sapmayı belirler.
Teknik Özellikler:
Using the highly flexible PMI120-F90-IE8-V15 positioning system, a wide variety of motor chain tensioners can be installed quickly, with virtually no changeover times when switching to other chain tensioners. The robust housing with IP67 protection means that noncontact, wear-free sensors can be used even in harsh ambient conditions.