Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Reliable Tank Identification for Automated Guided Vehicles

Özel Uygulama Gereksinimleri için Gelişmiş Güvenlik Konseptleri

Uygulama

Otomatik yönlendirmeli araçlar, tüm endüstrilerde lojistik ve intralojistikte kullanılmaktadır. Bir araç filosu genellikle çeşitli farklı araçlardan oluşabilir. Bu, örneğin akü değiştirirken veya yakıt doldururken çeşitli senaryoların ortaya çıkabileceği ve araçların benzersiz şekilde tanımlanması gerektiği anlamına gelir. Hidrojenle çalışan araçlar söz konusu olduğunda, farklı tipte yakıt deposu takılı olabilir ve bu depoların her biri belirli bir miktarda basınç kullanılarak doldurulmalıdır. Bir hata durumunda hem insanlar hem de makineler ciddi şekilde zarar görebileceğinden, depoları tanımlamak için güvenilir bir yöntem gerekir. Yakıt doldurmanın güvenli şekilde yapılabilmesini sağlamak için farklı tipte depoları güvenilir şekilde algılayacak bir tanımlama sistemi gereklidir. İlgili depo için uygun basınç uygulanır ve araca hidrojen doldurulabilir. Yakıt ikmal istasyonunun konumuna bağlı olarak bu tanımlama sisteminin iç ve dış mekanlarda çalışmaya ve kir veya hava koşullarına maruz kaldığı zorlu endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun olması gerekir.


Hedef

Kimlik sistemi iç mekanda, dış mekanda ve zorlu endüstriyel ortamlarda güvenli çalışmaya ek olarak iki ila üç metrelik algılama aralıklarıyla çalışabilmelidir. Bu, her zaman doğrudan yakıt pompasının önünde durmadıklarından, araçlara uzaktan bile güvenli şekilde yakıt ikmali yapabilmelerini sağlar. Sistem ayrıca PL d (ISO 13849)/SIL 2 (IEC 62061) gereksinimlerini de karşılamalıdır. Pazarda bu uygulamaya özel güvenilir bir tanımlama sistemi bulunmamaktadır.


The Solution

IUT-F190-B40 UHF RFID Read/Write Device
IUT-F190-B40 UHF RFID Read/Write Device

Pepperl+Fuchs has developed a specific, complete solution based on a safety concept and components. Two RFID tags that are suitable for use in harsh industrial environments are attached to the vehicles for this purpose. The required SIL level is ensured by redundancy and an evaluation of the tag information in the safe control panel.

When an automated guided vehicle reaches the refueling station, it is detected by a UHF read/write device with a large detection range. This read/write device is attached to the fuel pump. The safety control system evaluates the data and the appropriate pressure for the respective tank is applied. This allows the vehicles to be safely refueled at any time.

 

Technical Features

  • Safe solution up to PL d/SIL 2
  • Large detection range from two to three meters
  • Rugged system for indoor and outdoor applications
  • Extremely compact design

Avantajlar

Uzman bir iş ortağı olarak Pepperl+Fuchs, güvenlik konseptinin geliştirilmesi ve SIL ve PL'nin hesaplanması gibi fonksiyonel güvenlikle ilgili tüm sorularda kullanıcıları destekler.

Güvenlik konsepti, teknolojiden bağımsız olarak oluşturularak, uygulamaya ve gerekli performans düzeyine tam olarak uyarlanır. Piyasada uygun, ucuz maliyetli güvenlik ürünleri yoksa güvenli olmayan ürünlerin kullanıldığı belirli bir güvenlik konsepti de en uygun çözümü sağlayabilir. Örneğin burada olduğu gibi, RFID etiketlerinin yedekli tasarımı sayesinde.

Ek gerekli bileşenler için maliyetlerminimumda tutulur. Gereksinimlere bağlı olarak çözümler, geniş bir tasarım ve montaj seçenekleri yelpazesi olan geniş Pepperl+Fuchs standart sensör portföyünden yararlanabilir.


Özet

  • Belirli konseptlere ve bileşenlere dayalı eksiksiz bir çözüm
  • Uygulama ortamının gereksinimleriyle mükemmel şekilde uyumlu, teknolojiden bağımsız konseptler
  • Güvenli olmayan ürünler kullanırken bile gerekli performans seviyesini sağlayan çözümler
  • Kolay entegre edilebilir ve son derece uygun maliyetli çözümler
  • Müşteri uygulamalarına mükemmel şekilde uyarlanabilen geniş bir standart sensör portföyü

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.