Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

DWB Dönüş Hızı Monitörü ile Güvenli Enerji

Dönüş Hızı Monitörü Jeneratör Hızı Dalgalanmalarını Otomatik Olarak Bildirir

Uygulama

Bir AC şebekesinde, sağlanan kaynağın kalitesi için hat frekansı kritik öneme sahiptir. Hedef frekanstan sapmalar yalnızca çok dar bir aralıkta tolere edilmelidir. Aksi takdirde, bazı tüketiciler artık düzgün çalışmayacak ve hatta hasar görecektir. Bir ısıtma santralinde, buhar türbininin her zaman sabit bir dönüş hızına sahip olduğundan emin olunmalıdır.

Özellikle rijit olmayan ağlarda, jeneratör dönüş hızı, örneğin temel tüketicilerin açılması ve kapatılmasından etkilenebilir. Gemilerdeki yerleşik jeneratörler, bu tür uygulamalar için tipiktir. Burada, kamuya ait güç kaynağından çok daha yüksek tüketim dalgalanmaları meydana gelebilir. Belirtilen hat frekansı sabitini korumak için hız dalgalanmalarına hemenyanıt vermek önemlidir. 


Hedef

Jeneratör dönüş hızının sürekli izlenmesi, zorunlu bir koruyucu işlevdir. Dönüş hızı tolerans aralığından saparsa uygun bir güvenlik işlevi hedeflenen önlemleri tetiklemelidir. Aşırı hız durumunda bu, gücün azaldığı anlamına gelebilir. Düşük hız durumunda, yanıt ek jeneratörleri etkinleştirmek veya yükleri ya da tüm ağ segmentlerini kapatmak olabilir. 


Çözüm

DWB Dönüş Hızı Monitörü
DWB Dönüş Hızı Monitörü

Pepperl+Fuchs, jeneratörlerin dönüş hızını sürekli olarak izlemek için DWB serisinde dönüş hızı monitörleri sunar. Bunlar, belirli bir dönüş hızı aşıldığında veya karşılanmadığında yanıt veren izole bariyerler (tehlikeli alanlardan gelen sinyaller için) veya sinyal koşullandırıcılardır (güvenli alandan gelen sinyaller için). Tüm cihazlar, IEC 61508/IEC 61511'e göre SIL 2 uygulamalarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu arayüz bileşenleri ayrı bir sinyali, NAMUR sensörünü veya mekanik kontağı izlemek için kullanılır. İşlevselliği, giriş frekansının kullanıcı tarafından tanımlanan bir referans frekansı ile sürekli olarak karşılaştırılmasına dayanmaktadır.


Avantajlar

DWB dönüş hızı monitörü, referans frekansının aşıldığını veya karşılanmadığını tespit ederse entegre röle çıkışları tetiklenir. Kırmızı LED, bu hat hatası algılamasının tetiklendiğini gösterir. Entegre başlatma geçersiz kılma, röle çıkışlarını 1000 s'ye kadar kullanıcı tarafından seçilen değere ayarlar. Cihaz, cihazın ön tarafında bulunan çalıştırma butonları kullanılarak kolayca programlanabilir.


Özet

  • Jeneratörlerin dönüş hızı, besleme kalitesi için çok önemlidir
  • Aşırı hız ve düşük hız koşulları anında otomatik yanıt gerektirir
  • DWB dönüş hızı monitörü, tanımlanmış bir dönüş hızının aşıldığını veya ulaşılmadığını otomatik olarak algılar
  • Bir arıza durumu tespit edildiğinde entegre bir röle tetiklenir
  • Entegre programlanabilir çalıştırma geçersiz kılma
  • Cihazdaki çalıştırma butonlarını kullanarak basit programlama

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.