Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Frekans Dönüştürücü KF**-UFC-Ex1.D Aşırı Yüklemeyi Önler

Speed Monitoring and Functional Safety for Conveyor Belts of Furnaces

Uygulama

Konveyör bantları, çelik üretiminde fırınları çalıştırmak için kullanıldığından tipik olarak kok taşımak üzere kullanılır. Fırın açık suyun hemen yakınındaysa kok doğrudan gemiden boşaltılır. Değilse kok genellikle demiryolu ile teslim edilir. Her iki durumda da kok, geçici olarak depolanmak veya doğrudan fırına beslenmek üzere bir konveyör sistemi veya vidalı konveyör ile taşınır.

Bu durum, genellikle yabancı madde veya aşırı yükleme tarafından tetiklenen konveyörün aşırı yüklenmesine neden olabilir. Bu durum, sürücülerin aşırı ısınmasına neden olabilir ve yanıcı taşıma malzemesi nedeniyle tamamen risk altında değildir. 


The Goal

To avoid critical operating conditions, the proper functioning of screw conveyors and conveyor belts must be constantly monitored. This is usually achieved via continuous speed monitoring of the drives. If the speed falls below a certain value, the entire conveyor system is immediately stopped and an alarm signal is triggered at the same time.

This is an important safety feature of the conveyor system because a perfect speed characteristic is a clear indicator that there is no risk of fire due to the drive system overheating. Furthermore, the feature can be used to ensure the exact flow rate required to guarantee the optimal burning performance of the furnace. 


The Solution

KF**-UFC-Ex1.D frequency converter
KF**-UFC-Ex1.D frequency converter

Pepperl+Fuchs offers KF**-UFC-Ex1.D series frequency converters for monitoring the drive speed of conveyor systems. These converters are capable of detecting whether the speed values are above or below the set limit values and stopping the drive from operating before a critical situation can occur due to the drive overheating and the transport material igniting.

The speed monitoring feature can be used as a manipulated variable for systems upstream of the conveyor system. For example, the screw conveyors and paddle wheels used to fill the conveyor system can be controlled. If the conveyor system malfunctions, further filling is automatically stopped


Avantajlar

KF**-UFC-Ex1.D frekans dönüştürücüler, konveyör sistemlerinin motorlarını aşırı yüklenmeye karşı izlemek için idealdir. Dönüştürücü, önceden tanımlanmış bir sınır değerinin aşıldığını veya ulaşılmadığını algılarsa daha fazla hasarın oluşmasını önlemek için sürücü otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Frekans dönüştürücülerin birincil işlevi, ayrı bir giriş sinyalini orantılı ve serbestçe ayarlanabilen analog 0/4 mA ila 20 mA çıkış sinyaline dönüştürmektir. Bu, bir sınır değeri aşıldığında frekans dönüştürücülerin, sinyal dönüştürücü ve alarm tetikleyicisi olarak görev yaptıkları anlamına gelir. Bu durumda, gerekli anahtarlama işlemlerini tetiklemek için röle çıkışları etkinleştirilir.

Cihazlar, standart bir DIN montaj rayına takılır ve SIL 2'ye (IEC 61508/ IEC 61511) göre güvenlikle ilgili uygulamalar için uygundur. Başlatma geçersiz kılma ve hat arızası algılama, güvenilir çalışma sağlar. Dönüştürücüler, kendinden güvenli sinyaller için izole bariyerler veya güvenli alandan gelen sinyaller için sinyal koşullandırıcılar olarak mevcuttur.


Özet

  • Konveyör bantlarının aşırı yüklenmesi, sürücülerin aşırı ısınmasına ve hatta yangın çıkmasına neden olabilir
  • Sürekli hız izleme, sürücünün aşırı ısınıp ısınmadığını algılar ve tüm konveyör sisteminin tamamen durmasını tetikler
  • KF**-UFC-Ex1.D frekans dönüştürücü, hız değerlerinin ayarlanan sınırların üstünde veya altında olup olmadığını algılar
  • Entegre röleler kapatma ve alarmı tetikler
  • Bağlı yükleme cihazlarının aynı anda kontrolü tüm taşıma işlemini otomatik olarak durdurur

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.