Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Sıcaklık Dönüştürücü KFD2-GUT Sınır Değerleri Tespit Ediyor

Proses Endüstrisinde Güvenli İşletme için Soğutma Sıvısı Pompalarının İzlenmesi

Uygulama

Çoğu proses mühendisliği tesisi, proses ortamının hedeflenen şekilde soğutulmasını gerektirir. Bunun için sıcaklığa bağlı olarak değişen viskoziteye sahip soğutma sıvıları kullanılır. Soğutma sistemine yabancı madde girmişse veya soğutma sıvısının sıcaklığı ve dolayısıyla viskozitesi çok yüksekse soğutma sıvısı pompası arızalanabilir.

Bu, soğutma devresinin gereken performansının düşmesine neden olur. Bu da devam eden işlem ve proses tesisi için öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. İşleme bağlı olarak insanlar ve çevre için de ani bir tehlike söz konusu olabilir. 


Hedef

Elektrikli tahrikler genellikle statorun, yatakların ve yüzeylerin sıcaklığı ölçülerek izlenir. Bir motorun bu kısımlarında sıcaklığın artması, örneğin alan akımı, yağlama basıncı ve tahrik soğutması ile ilgili sorunları gösterir.

Normalde statordaki sıcaklık sensörleri, stator sargısı ile güvenli bir şekilde kapatılır. Sensörler, bu konumda yüksek mekanik yüklere maruz kaldığı için bir sensör arızalansa bile sıcaklığın doğru şekilde ölçülmesini sağlamak üzere yedekli olarak tasarlanmışlardır. Belirli sınır değerlerine ulaşılması veya bu değerlerin aşılması halinde duruma hedeflenen şekilde tepki vermek için hassas şekilde tanımlanmış işlemler tetiklenmelidir. En basit durumda ilgili tahrik kapatılır. 


Çözüm

KFD2-GUT Sıcaklık Dönüştürücü
KFD2-GUT Sıcaklık Dönüştürücü

Soğutma sıvısı tahriklerinin sürekli izlenmesi için en uygun bileşen, Pepperl+Fuchs'un açma röleli KFD2-GUT sıcaklık dönüştürücüsüdür. SIL 2 uyumlu işlevsel güvenlik gereksinimlerinin karşılanması gereken uygulamalar için uygundur. Ayrı ayrı yapılandırılabilir iki röle çıkışı, sıcaklık sınırı değerlerinin hassas bir şekilde tanımlanmasına olanak tanır ve bu değerlere ulaşıldığında karşılık gelen bir anahtarlama sinyali verir. Bu nedenle sıcaklık dönüştürücü, soğutma devresinde arıza olmasından kaynaklanan büyük hasarları ortadan kaldırmak için önceden tanımlanmış önlemlerin tetiklenmesini sağlayan bir güvenlik bileşeni olarak idealdir.


Avantajlar

Açma amplifikatörü, galvanik olarak yalıtılmıştır ve sıcaklık probları, termokupllar, voltaj sinyalleri ve potansiyometre sinyalleri için iki adet bağımsız anahtar noktası sunar. Amplifikatörün birincil işlevi, sinyali orantılı bir çıkış akımına dönüştürmektir. Açma noktası, histerezis ve yüksek ve düşük seviye alarmı bir PC üzerinden konfigüre edilebilir. Bileşen, sınır değerleri için gerekli yalıtımı ve basit mantıksal işlevi sağlar. KFD2-GUT, güvenli alanlar için sinyal çevirici olarak ve kendinden emniyetli sinyaller için bir model olarak kullanılabilir.


Özet

  • Bir soğutma sıvısı pompasının arızalanması, tüm işlemi riske atabilir ve bunun sonucunda ciddi hasar meydana gelebilir
  • Tahriki izlemek için pompanın farklı noktalarında sıcaklık ölçülür
  • Önceden tanımlanmış sınır değerlerine ulaşıldığında tanımlı sorun çözme işlemleri ve/veya pompayı kapatmak için yapılan işlemler tetiklenebilir
  • KFD2-GUT açma röleli sıcaklık dönüştürücü, SIL 2 uyumlu uygulamalar için idealdir ve tahrik aşırı ısındığında farklı eylemleri etkinleştirmek için iki adet konfigüre edilebilir röle çıkışına sahiptir

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.